Kabelska uvodnica za strešno ploščo

Št. artikla: SV 9665780

Prirobnice za kabelske vhode za strešne panele, z metričnimi luknjami, tesnilnimi membranami, vstopnimi šobami ali tesnilom.

Št. artikla:
SV 9665780
Zasnova
z vhodnimi priključki do Ø 66 mm
Opis izdelka
Za enostaven in varen vhod kablov v strešno območje.
Material
Izolacijski material
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
S tesnilom
Mere
Širina: 250 mm
Globina: 160 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,38 kg
Bruto teža
0,39 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177382473
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
SV Cable entry gland, with entry glands up to Ø 66 mm, insulating material