Za ohišja brez strešne plošče in za zamenjavo standardne strehe v drugih ohišjih.
- Št. artikla:
- SV 9681646
- Opis izdelka
- Za ohišja brez strešne plošče, kot tudi za zamenjavo s standardno streho.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Širina: = 400 mm
Globina: = 600 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,52 kg
- Bruto teža
- 3,72 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177926820
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis izdelka
- SV Roof plate for VX, width x depth 400x600 mm, IP 55
- Izjave
- Declaration of conformity UK
- Dokumentacija
- Instructions