Strešna plošča za kabelske uvodnice za VX, VX IT

Št. artikla: SV 9681548

Za ohišja brez strešne plošče in za zamenjavo standardne strehe v drugih ohišjih.

Št. artikla:
SV 9681548
Opis izdelka
Za ohišja brez strešne plošče, kot tudi za zamenjavo s standardno streho.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Number of required cable entry glands
4
Primerno za
Širina: = 400 mm
Globina: = 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,62 kg
Bruto teža
3,42 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
13 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177926561
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis izdelka
VX Roof plate, Wdepth 400x800 mm, for cable entry glands
Dokumentacija
Instructions