Stranska plošča za razširitveni modul TS

Št. artikla: TS 8801775

To finish off the side of a top mounting module or bayed suite.

Št. artikla:
TS 8801775
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
lakirano, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Višina: 200 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
3 kg
Bruto teža
3,428 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177250512
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis izdelka
TS Side panel, for topmounting module, HD: 200x600 mm