Modularni podatkovni centri

Prihranek časa in stroškov

Celotna IT-infrastruktura iz enega vira. RiMatrix Data Center je vnaprej konfigurirana, celovita rešitev z zmogljivostjo hlajenja do 400 kW na modul.

Zunanji podatkovni center

IT infrastruktura. Povsod.

Z uporabo vnaprej definiranih kontejnerskih modulov Rittal omogoča ustvarjanje izjemno prilagodljivih rešitev podatkovnih centrov, ki jih je mogoče po potrebi razširiti. Ti so idealni za zunanjo namestitev, kadar znotraj stavbe ni ustreznega prostora.

Varnostne sobe

Celovita zaščita pred uhajanjem podatkov

Naše modularne varnostne sobe zagotavljajo optimalno zaščito pred požarom, vodo, prahom in drugimi fizičnimi tveganji. Izberite največjo varnost za svoj podatkovni center.

Hyperscaler

Odprtokodna strojna oprema za podatkovni center

OCP je standardizirana IT-platforma z odprtokodno licenco. Njene prednosti vključujejo bistveno izboljšano energetsko učinkovitost in večjo razširljivost. Odkrijte OCP ORV3 podjetja Rittal – trenutno edino omaro na svetu, ki je 100-odstotno skladna s standardom OCP.

RiMatrix Data Center - Krepimo IT

Modularni podatkovni centri iz enega vira

IT-infrastruktura za hladilno zmogljivost do 400 kW na modul

Digitalizacija je ključ do uspeha gospodarstva in družbe in temelji na varnih, razširljivih ter prilagodljivih podatkovnih centrih, ki se lahko hitro odzivajo na spreminjajoče se zahteve. RiMatrix Data Center ponuja vnaprej konfigurirano, popolno OT-rešitev z hladilno zmogljivostjo do 400 kW na modul, vedno natančno prilagojeno vašim potrebam. Poleg tega vam je Rittal ves čas v podporo od načrtovanja do poprodajnih storitev. Krepimo IT.

Razširljiva hladilna zmogljivost po kW

Hladilna zmogljivost

20 – 40 kW

Hladilna zmogljivost od 20 kW do 40 kW

  • Idealno za majhne strežniške sobe in edge aplikacije s 4 do 12 strežniškimi omarami. 
  • Učinkovito hlajenje zahvaljujoč prilagodljivemu zrak/zrak ali zrak/voda toplotnemu izmenjevalniku in opcijski zapori prehoda.
  • Maksimalna gostota zmogljivosti, do 53  kW na strežnik.
  • Optimizirano spremljanje, varnost in prilagodljivost zahvaljujoč celoviti OT rešitvi.

40 – 100 kW

Hladilna zmogljivost od 40 kW do 100 kW

  • Idealno za srednje velike strežniške sobe in večje edge aplikacije z 10 do 20 strežniškimi omarami.
  • Učinkovito hlajenje zahvaljujoč prilagodljivemu zrak/zrak ali zrak/voda toplotnemu izmenjevalniku in opcijski zapori prehoda.
  • Maksimalna gostota zmogljivosti, do 53  kW na strežnik.
  • Optimizirano spremljanje, varnost in prilagodljivost zahvaljujoč celoviti OT rešitvi.

100 – 200 kW

Hladilna zmogljivost od 100 kW do 200 kW

  • Idealno kot samostojna POD rešitev v podatkovnih centrih ali za srednje velike strežniške sobe z 10 do 40 strežniškimi omarami.
  • Učinkovito hlajenje zahvaljujoč prilagodljivemu zrak/zrak ali zrak/voda toplotnemu izmenjevalniku ter možnosti zapiranja prehodov.
  • Maksimalna gostota zmogljivosti, do 53  kW na strežnik.
  • Optimizirano spremljanje, varnost in prilagodljivost zahvaljujoč celoviti OT rešitvi.

200 – 400 kW

Hladilna zmogljivost od 200 kW do 400 kW

  • Idealno kot samostojna POD rešitev v podatkovnih centrih ali za velike strežniške sobe z 10 do 40 strežniškimi omarami.
  • Učinkovito hlajenje zahvaljujoč prilagodljivemu zrak/zrak ali zrak/voda toplotnemu izmenjevalniku ter možnosti zapiranja prehodov.
  • Maksimalna gostota zmogljivosti, do 53  kW na strežnik.
  • Optimizirano spremljanje, varnost in prilagodljivost zahvaljujoč celoviti OT rešitvi.

Konfiguracija podatkovnega centra je enostavna

RiMatrix Data Center Konfigurator

Načrtujte svoj podatkovni center

Oblikujte svoj lasten prilagojen podatkovni center – hitro, enostavno in po vaših zahtevah! Ustvarite svojo prilagojeno rešitev v le nekaj minutah. Preizkusite zdaj in začnite!

Enostavno – Intuitivno za uporabo, tudi brez strokovnega znanja.

Verodostojno – Tehnično preverjene konfiguracije.

Hitro – Vsi podatki so na voljo v trenutku.

Hladilna zmogljivost previsoka?

Ko veliki podatkovni centri niso možnost, mikro podatkovni centri ponujajo idealno alternativo. Modularni RiMatrix Micro Data Centri podjetja Rittal so na voljo za a hladilno zmogljivost do 53  kW. Uporabljajo se lahko za edge computing aplikacije in druge namene. Prednost je, da se podatki obdelujejo in uporabljajo hitreje.

Prilagojene rešitve za vaše podjetje

Uporabni primeri

Strežniške sobe ne zaupate kar vsakomur – obrnete se na Rittal.

Peter Marszelewski Vodja IT pri Ralf Bohle GmbH

Posebne okoliščine zahtevajo posebne rešitve

Rešitve za ohišja

Vedno na varni strani

IT aplikacije v varnostni sobi

Pri kritični infrastrukturi, kot sta zdravstvo in javni sektor, je zaščita občutljivih podatkov še posebej pomembna. Zato je varna IT infrastruktura bistvena zahteva.

Vaše prednosti:

  • Popolna, sistemsko preizkušena zaščita IT infrastrukture
  • Prilagodljivost za različne varnostne zahteve (osnovna zaščita ali visoka razpoložljivost)
  • Razširljive in modularne rešitve za različne velikosti prostorov brez omejitev površine
  • Učinkovita uporaba prostora zahvaljujoč POD konceptu

Primerno za vse vremenske pogoje

IT aplikacije na prostem

Ne glede na to, ali gre za prometni, transportni ali telekomunikacijski sektor zunanji podatkovni centri potrebujejo posebno zaščito. Kontejnerski podatkovni centri Rittal so robustni in odporni na vremenske vplive – ter ponujajo idealno rešitev za hitro širitev, ko se količina podatkov povečuje.

Vaše prednosti:

  • Modularna konfiguracija in razširljiva velikost kontejnerja
  • Hitra dobavljivost
  • Enostavna namestitev
  • Do 30  odstotkov prihranka energije z našim Blue  e+ Outdoor Container

Popolnoma usklajeni sistemi za skaliranje

Vaša prednost pri skaliranju

Reference

Ralf Bohle GmbH

Nova IT infrastruktura v podjetju za proizvodnjo pnevmatik

Pri podjetju Ralf Bohle ogenj v strežniški sobi nima nobene možnosti. Proizvajalec kolesarskih pnevmatik Schwalbe je varnost postavil na prvo mesto in izbral IT infrastrukturo podjetja Rittal.

Kontakt

Imate vprašanja glede RiMatrix Data Center? Ne oklevajte in nas kontaktirajte.
Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja glede naše sistemske rešitve.