RiMatrix Micro Data Center

Kompaktna zasnova, zmogljivo delovanje

RiMatrix Micro Data Center je ena najbolj kompaktnih IT infrastruktur na trgu. Njegove vnaprej konfigurirane, modularno prilagodljive rešitve navdušujejo z integriranim hlajenjem, napajanjem in varnostnimi funkcijami. Ponaša se s hitro namestitvijo, izjemno energijsko učinkovitostjo in zanesljivim delovanjem – tudi v najzahtevnejših okoljih.

Level E MDC

Zaščita pred fizičnimi grožnjami

Kot modularni IT sef, naš Level E Micro Data Center ščiti vaše podatke pred fizičnimi grožnjami, kot so požar, voda in prah, ter pred človeškimi grožnjami, kot sta nepooblaščen dostop in vandalizem. Izbira velikosti, možnost razširitve in prilagodljive rešitve za hlajenje zagotavljajo prilagodljivost in hkrati največjo zaščito vaših podatkov.

CS Toptec

Celovita vremenska zaščita

Na prostem naš CS Toptec zagotavlja zanesljivo zaščito pred vremenskimi vplivi za vaš RiMatrix Micro Data Center. Z do 4,9 kW hladilne moči in s štirimi vnaprej konfiguriranimi različicami obstaja rešitev za vsako lokacijo. Njegovo pasivno hlajenje s patentirano hibridno tehnologijo hlajenja omogoča povprečen prihranek energije do 30 %.

VX IT

Posamezno konfigurirano

S široko izbiro možnosti skaliranja in združljivostjo z različnimi hladilnimi sistemi je VX IT idealna platforma za naš RiMatrix Micro Data Center. Na osnovi modularnega koncepta je stojalo mogoče natančno prilagoditi vašim zahtevam, zaradi česar je idealno za vse mrežne in strežniške aplikacije.

Okrepimo vašo IT infrastrukturo

Maksimalna učinkovitost na kompaktni površini: Prihodnost Edge aplikacij

Prostorsko varčni podatkovni centri z do štirimi omarami

Hitri podatki, hitre odločitve: Kritični procesi zahtevajo obdelavo podatkov v realnem času: bodisi v proizvodnji, pametnih mestih ali pri nadzoru bolnikov v bolnišnicah. Z namestitvijo IT infrastrukture neposredno na lokaciji pridobite minimalno zakasnitev, visoko pasovno širino in zanesljivo odpornost na izpade.

RiMatrix Micro Data Center ponuja vnaprej konfigurirane rešitve za kompaktne podatkovne centre z do štirimi omarami.
Popolnoma prilagojeno vašim zahtevam – Rittal pa vam stoji ob strani na vsakem koraku, od začetnega načrtovanja do zagona sistema.

Stopnje razpršitve toplote v kW

Izhodne kategorije

1.6 – 5.8 kW

Hlajenje z močjo od 1,6 kW do 5,8 kW

  • Popolna OT rešitev
  • Notranja različica za manjše do srednje velike IT aplikacije
  • Pasivno hlajenje s patentirano hibridno tehnologijo hlajenja
  • Do 30 % prihranka energije pri sobni temperaturi do 25 °C
  • Različne montažne enote z močjo hlajenja do 5,8 kW
  • Enostavna namestitev

5.5 – 7.9 kW

Hlajenje z močjo od 5,5 kW do 7,9 kW

  • Popolna OT rešitev
  • Notranja različica za srednje velike IT aplikacije
  • Učinkovito hlajenje s hladno vodo za manjši ogljični odtis
  • Različne možnosti namestitve; neposredna povezava s hladno vodo ali konfiguracija s primernim hladilnim agregatom
  • Hlajenje do 7,9 kW z možnostjo redundance
  • Enostavno skalabilno do 2 ali 4 omare
  • Na voljo so tudi različice v varnostnem trezorju

12 – 53 kW

Hlajenje z močjo od 12 kW do 53 kW

  • Popolna OT rešitev
  • Notranja različica za srednje do velike IT aplikacije
  • Hlajenje z izmenjevalniki toplote zrak/voda
  • Rešitev za visoko gostoto hlajenja do 53 kW
  • Enostavno skalabilno za rešitve do 4 omar
  • Na voljo so tudi različice do 30 kW v varnostnem trezorju

Potrebujete višjo izhodno kategorijo?

Za večje zahteve odkrijte naš zmogljiv RiMatrix Data Center – zasnovan za največjo zmogljivost in neskončne možnosti.

Rešitve po meri za vaše podjetje

Primeri uporabe

Micro Data Center podjetja Rittal nam je omogočil uporabo predlagane lokacije, s čimer smo prihranili veliko časa, energije in stroškov.

Anjanesh Babu, IT projektni vodja pri GLAM (Oxford University)

Posebne situacije zahtevajo posebne rešitve

Rešitve za notranje in zunanje ohišje

Podatki v realnem času, kjerkoli

RiMatrix Micro Data Centers so nameščeni v robustna zunanja ohišja in postavljeni natančno tja, kjer se podatki ustvarjajo. Tudi na prostem. Ker ni potrebno preusmerjanje prek osrednjih podatkovnih centrov, se podatki obdelujejo v realnem času, latenca ostaja minimalna, pasovna širina pa visoka. Tudi aplikacije z velikim obsegom podatkov delujejo nemoteno, zaščitene pred vremenskimi vplivi in zunanjimi grožnjami. Zaradi tega so idealne za zahtevne aplikacije, kot so Industrija 4.0, avtonomna vozila in pametna mesta, kjer sta zanesljivost in hitrost ključnega pomena.

  • Popolna OT rešitev
  • Zunanja različica za manjše do srednje IT aplikacije
  • Pasivno hlajenje s patentirano hibridno tehnologijo hlajenja
  • Moč hlajenja do 5 kW
  • Enostavna namestitev

Najvišja zaščita

Če odpovedi sistema niso možnost, potrebujete najvišjo raven zaščite in razpoložljivosti. Naši lokalizirani in blizu vira podatkov nameščeni podatkovni centri RiMatrix Micro Data Centers na ravni E zagotavljajo nemoteno delovanje, varne rešitve pa ščitijo občutljive podatke pred požarom, vodo in fizičnimi vdori. Podjetja s kritičnimi procesi imajo koristi od neprekinjene operativne stabilnosti, ki zanesljivo varuje ključne poslovne dejavnosti.

  • Popolna OT rešitev
  • Visokovarnostna različica za majhne in srednje IT aplikacije
  • Na voljo z do 7,9 kW hladilne moči, odvisno od rešitve za hlajenje. Na voljo tudi redundantne različice.
  • Do 30 kW enostavne hladilne moči za visoko zmogljive scenarije
  • Enostavno razširljivo od 1 do 4 stojala

Popolnoma usklajeni sistemi za skaliranje

Vaša prednost pri skaliranju

Reference

Univerza v Oxfordu

Mini podatkovni center rešuje problem v Oxfordu

Univerza v Oxfordu ima eno največjih in najpomembnejših zbirk na svetu, ki obsega več kot 21 milijonov predmetov, primerkov in tiskanih predmetov. Zbirka vključuje tudi Prirodoslovni muzej, ki je del vrtov,...

Lidl Finska

Pametno nakupovanje

Spet je zmanjkalo kave na polici, čeprav je na vrhu nakupovalnega seznama. V trgovinah LIDL na Finskem se to ne more zgoditi, saj informacijska tehnologija podjetja Rittal zagotavlja, da so police vedno dobro založene.

HamiltonJet

Podatkovni center neposredno v proizvodnih prostorih

Gradnja nove stavbe bi bila preveč zamudna in predraga, namestitev v neposredni bližini pisarn pa preglasna – IT ekipa iz podjetja HamiltonJet, dobavitelja za ladjedelniško industrijo s sedežem v Christchurchu na Novi Zelandiji, je porabila ogromno...

Kontakt