- Obj. č.:
- CP 6212720
- Materiál
- Hliníkový odliatok
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Tesnenie
Skrutky na obmedzenie uhla otáčania
Nastavovacie skrutky
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
- Otočné/s nastaviteľným sklonom
- Áno
- Rotation angle/swivel area
- cca 330 °
- Použitím priložených skrutiek je možné obmedziť uhol otáčania.
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 5 kg
- Brutto hmotnosť
- 5,42 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76169990
- EAN
- 4028177684003
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
Upevňovací kĺb CP CP 120, vertikálny vývod