Denizcilik endüstrisi

Zorlu çevre koşulları için eksiksiz çözümler

Açık denizlerde işler oldukça zorlu olabilir. Denizcilik endüstrisinde kullanılan teknik sistemler bu nedenle nem, güçlü sıcaklık dalgalanmaları veya şiddetli titreşimler gibi çevresel etkilere karşı özellikle iyi korunmalıdır. Bu zor koşullar altında bile, örneğin kargo veya yolcu gemilerindeki hassas denizcilik sistemleri her zaman işletilirken emniyetli olmalıdır. Özel çevre gereksinimlerine yönelik komple sistem çözümleri, bu özel çerçeve koşullarını dikkate alır ve denizcilik endüstrisinin özel ihtiyaçlarını karşılar.

Sizi rotada tutan IT sistemleri

Rüzgar kuvveti 12, on binlerce HP motor gücü kullanılarak gemiye yüklenen 4000 konteynerin olabildiğince sakin kalması için stabilizasyon sistemleri tam gaz çalışır. Denizcilik endüstrisindeki çalışma koşulları böyledir. Kargo ve yolcu gemilerindeki bu ve diğer birçok deniz sistemi artık IT sistemleri tarafından kontrol edilmektedir. Ayrıca navigasyon cihazları, deniz telsiz sistemleri, yön bulucu ve uydu telefonları, köprü üzerindeki ana ve acil durum panoları, motor yol vericiler ve örneğin aydınlatma sistemleri gibi belirli deniz sistemleri de bulunmaktadır. Yolcu gemilerinde, güvenlik cihazlarının yanı sıra kolaylıklar için teknik çözümler de yolculuk sırasında her zaman güvenilir bir şekilde çalışmalıdır. Çalışma koşulları, karadaki iklimlendirmeli bir veri merkezinden çok daha çetindir.

Tüm bileşenler bu özel çevresel gereksinimleri karşılamalıdır: Sistemlerin gövdelere ve IT kabinlerine kurulumu, güç kaynakları ve bunların korunması ve ayrıca iklimlendirme.

Deniz lojistiğinin karada da sağlam çözümlere ihtiyacı vardır

Ancak sadece konteyner gemileri ve lüks gemiler değil, aynı zamanda örneğin yük limanlarındaki yükleme ve boşaltma sistemleri ve bağlantılı nakliye ve yük elleçleme sistemleri de azami güvenilirlik ve zorlu çalışma koşulları na uygun tasarlanmalıdır. Bir liman idaresinin veri merkezi veya bir yolcu terminalinin check-in sistemleri bile daha az yoğunluktaki ortamlarda kullanılan IT çözümleri olsalar da daha yüksek yoğunlukların üstesinden gelebilmelidir. Denizcilik sektörü ile uyumlu sistem ve çözümler, uluslararası deniz taşımacılığının zorlu koşullarında bile her zaman gerekli olan yüksek düzeyde işletim güvenliğini garanti eder.

Rittal çözümleri - tüm tecrübeleri kapsar

Rittal, çetin denizlerde ve sıcaklık ve neme maruz kalma durumlarında bile ihtiyaca dayalı iklimlendirme çözümleri de dahil olmak üzere kumanda ve pano sistemlerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlayan çeşitli boyutlarda, tasarımlarda ve yüzey kaplamalarına sahip gövde sistemleri sunar. Sistemlerin bu özel koşulları yerine getirdiği, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd's Register ve American Bureau of Shipping dahil olmak üzere denizcilik sektörü için gerekli olan uluslararası onaylar ve ruhsatlar ile kanıtlanmıştır. Ürünlerimiz ve çözümlerimiz, ayrıca, yolcu yönetimi, eğlencenin yanı sıra marş motorları, aydınlatma, balast suyu yönetimi, yakıt sistemleri veya atık sistemleri gibi gemi işletim sistemleri için güvenli enerji beslemesinden, navigasyon ve konum tespiti, makine kontrol dairesindeki kontrol odası ve enerji kaydı ve değerlendirmesi alanlarındaki çözümlerle gemi idaresi ve otomasyonuna kadar iletişim alanlarında kullanılmaktadır.

Rittal gövde çözümleri çelik sac, alüminyum-çinko, plastik veya paslanmaz çelikten imal edilir. Son derece dayanıklı yüzey kaplamaları, hassas elektronik parçaların kalıcı güvenliğini ve işlevselliğini garanti eder.

IT Security (Bilgi Teknolojileri Güvenliği)

Bilgi Teknolojileri konusunda çalışırken güvenlik gereklidir

IT mükemmel çalışıyor, üretim sorunsuz çalışıyor. Burada mükemmel IT güvenliği iş başında.

Meyer Werft

IT sistemlerini deniz tutmamalı

"Norwegian Joy", Papenburg'daki Meyer Werft'te şimdiye kadar inşa edilen en büyük gemidir. Rittal'in güçlü IT sistemleri, açık denizlerde 4.000'den fazla yolcu ve yaklaşık 2.000 mürettebat için mümkün olan en yüksek konforu sağlar.

Panolar

Pano sistemleri

VX25 ve TS 8 modüler pano sistemleri ve SE sistem panoları, mükemmel düşünülmüş bir çerçeve profiline sahiptir. İç montaj, pano içindeki alanın kullanımını en üst düzeye çıkarmak...

Panolar

IT Network ve sunucu kabinleri

Esnek sistem çözümleri, küçükten büyüğe ağ uygulamalarına kadar kişisel gereksinimleriniz için doğru rafı sunar.