Önemli soğutma cihazı bileşenlerinin değiştirilmesi gerektiğinde veya sistemlerinizin verimlilik kontrolüne ihtiyaç duyulduğunda - biz size hizmete hazırız.
Devreye alındıktan sonra, makineler ve sistemler uzun vadede güvenilir bir şekilde çalışmalıdır. Bu, verimli ve yüksek performanslı üretim için bir ön koşuldur. EPLAN eVIEW görünümünde Cloud tabanlı çözümle proje verilerinizin mevcut durumunu uzun vadeli ve konumlar arasında tutun. Arıza süresini en aza indirmek ve verimliliği artırmak için Rittal Global Servis'ten yararlanın.
Ayrıca düşünmeyi sürdürüyoruz: Örn. soğutma cihazlarımız ve soğutucularımıza bir IoT bağlantısı aracılığıyla öngörülü bakım gerçekleştirilmektedir.
İşletim
Verilere, mobil cihazlar da dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden Cloud çözümleri aracılığıyla erişilebilir. Bu, panonun bakım ve onarımında büyük fayda sağlar.
Çözümlerimiz
Verilerinizi, değer zincirinin herhangi bir aşamasında projeye dahil olan herkes için şeffaf bir şekilde kullanılabilir hale getirin
Bir internet tarayıcısı kullanarak herhangi bir konumdan değişiklikleri görüntüleyin ve yorumlayın
Farklı projeler, disiplinler ve şirketler arasında doğrudan, kağıtsız iletişim ve işbirliği
Rittal'in yeni IoT arayüzü, soğutma ünitelerinin, çillerlerin ve sensörlerin Endüstri 4.0 uygulamalarına optimum entegrasyonu için tasarlanmıştır.
Bu, sensörden buluta uçtan uca iletişimin yanı sıra üst düzey izleme veya enerji yönetimi sistemlerine bağlantıyı kolaylaştırır.
- Rittal ürünlerini Endüstri 4.0 ortamlarına kolayca bağlayın
- Hızlı, kesintisiz, otomatik üretim
- Tak ve çalıştır: Programlamaya ihtiyaç duymadan konfigürasyon ve devreye alma
Servis
Pano ve/veya iklimlendirmenin kendisi de mevcut durum bilgileri, sıcaklıklar veya bakım bilgileri gibi veri üretebilir ve gönderebilir. Bu, bir IoT arayüzüne sahip bileşenler ve verileri toplayan ve daha yüksek düzeydeki sistemlere ileten Rittal IoT Arayüzü gibi donanımlarla mümkün olur. Tüm değer artırma zinciri boyunca veriler dijitalleştirildiğinde, servis ve işletim de fayda sağlayabilir.
Çözümlerimiz
İklim kontrol çözümleri için servis süreci ve enerji yönetimi dijitalleşiyor
Bu, makinelerinizin ve sistemlerinizin kullanılabilirliğini ve verimliliğini artırır
Dijital devre şeması Rittal ePOCKET, süreçlerinizi basitleştirmenize yardımcı olur:
- Tamamen dijital süreç gösterimi
- Her zaman belgelerin en son sürümüyle çalışma imkanı
- Bildirimler dahil olmak üzere projedeki değişiklikleri takibi
- Projelere veya belgelere QR kodları ile erişim
- Makine belgelerinin merkezi olarak saklanması (dijital devre şeması)
 
Daha sürdürülebilir IT platformu ve Edge Cloud teknolojisi ile
Cloud ve Edge Computing analizleri ve yapay zekadan 5G'ye kadar yeni IT teknolojileri ve uygulamaları yarının üretimini önemli ölçüde belirleyecektir.
Anahtar teslimi Edge Cloud veri merkezi ONCITE ile üretim verilerini gerçek zamanlı, veri egemen ve değer artışı ile işlemek artık sorun değil.
Ve Rittal IT platformuyla, modüler sistem teknolojisi sayesinde, kabin kurulumlarından Edge ve Hyperscale veri merkezlerine kadar tüm IT senaryolarını hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilirsiniz.