Geri dönüşüm şirketleri de enerji açısından verimli çalışmalıdır - bu, endüstri için global bir gerekliliktir. Ölçüm, izleme ve enerji tasarrufu ürünleri bu nedenle tüketimi sürekli olarak izlemek için özellikle önemlidir. Yukarı Avusturya'da Linz yakınlarındaki Feldkirchen'de bulunan NGR GmbH, yaklaşık 20 yıldır plastik ambalajları geri dönüşüme kazandırmaktadır. Bu amaçla şirket, üretimde yeniden işlenebilen geri dönüştürülebilir malzemelerden granüller üreten yeni nesil geri dönüşüm makineleri geliştirmekte ve imal etmektedir. NGR, dijitalleştirme süreci çerçevesinde, makinelerin durma süreleri hakkındaki bilgilerin gerçek zamanlı olarak iletilebildiği, bakımın daha iyi planlanabildiği ve enerji tüketiminin optimize edilebildiği bir çözüm geliştirdi. Her sürecin en başında her zaman ölçüm yer alır. NGR, çeşitli ölçüm değişkenleri ve konumları ararken Rittal Smart Monitoring System’e (Akıllı İzleme Sistemi) rastladı. Sistem ilk olarak polyester teknolojisi için bir teşhir sisteminde kullanıldı, bugün bu sistem müşteri projelerinde toplam enerji tüketimini ve diğer değerleri de ölçmektedir.
Büyük şirketlerin bünyesinde yer alan birçok müşterimiz bulunmaktadır. Burada genellikle ürün özellikleri vardır. Ancak, dünya çapında Rittal ürünlerinin çok yüksek düzeyde kabul gördüğünü fark ettik.
Enerji verimliliğinde zorluk
Enerji gereksinimi, örneğin soğutma için, geri dönüşüm sistemleri maliyetlerinin yaklaşık yüzde 40'ını tüketmektedir. 2015'ten beri Rittal, RiLine60 elektrik dağıtım sistemine tam olarak entegre edilebilen NH sigortalı yük ayırıcılar için Smart Monitoring System (Akıllı İzleme Sistemi) ile alçak gerilim dağıtımlarında kullanım için bir sistem sunmaktadır. Smart Monitoring System, ölçüm değeri toplama, değerlendirme elektroniği ve bir iletişim modülünden oluşmaktadır. Güç kaynağı ünitesi ile birlikte tüm bileşenler kompakt bir gövde içinde yer alır. Bu sayede, sistem sonradan da donatılabilir. İletişim modülü gerilim, akım, güç ve aktif güç gibi ölçülen değerleri bir üst seviye kontrol sistemine iletebilir. Ölçülen değerlerin ve enerji tüketim verilerinin veri kayıtlarının tutulması da sorunsuz bir şekilde mümkündür. NH ölçüm modülü ayrıca alarm fonksiyonları ve limit değer izleme sunar. Ayrıca Rittal'in Bilgisayar Çoklu Kontrol (CMC III) izleme sistemine basit bir tak ve çalıştır bağlantısı vardır. Opsiyonel olarak, 20 NH ölçüm modülüne kadar 50'den fazla ölçüm değerinin doğrudan yerinde görüntülenebileceği bir ekran da mevcuttur.
NGR'de, hızla gelişen dijitalleştirme ve ağ oluşturmanın, Rittal'in Smart Monitoring Systems kullanımını diğer birçok sistem için de yararlı olduğundan emindir.