Avusturyalı kumanda ve pano sistemi üreticisi Baumgartner Automation, öncelikle inşaat sektöründen gelen taleplere hizmet etmektedir. Bunların arasında, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir taş ocağı için büyük bir sipariş gibi etkileyici referans projeler yer almaktadır. Baumgartner Automation, bu proje için Rittal ile işbirliğine ve bir Rittal Perforex işleme merkezinin kullanımına güvendi. Pano sistemi üreticisi, Ras Al Khaimah Emirliği'ne toplam 68 donatılmış Rittal TS 8 panosu teslim etti.
Sertifikasyon ve standartlara uygun sistem ürünleri ikna eder
Projenin verilmesinde iki özel detay belirleyici oldu: Bir yandan Baumgartner şirketi, ISO 9001 sertifikasına sahipti. Öte yandan, Rittal ile planlanan işbirliği BAE'den gelen müşteriler için önemliydi. Ancak bu sayede Kasım 2014'ten beri yürürlükte olan EN 61439 standardına uyum sağlanabilirdi. Bu, yeni kural tanımlarını, tip testindeki değişiklikleri ve pano sistemi üreticileri için daha kapsamlı dokümantasyon gerekliliklerini içermektedir. Teklifte öngörülen Rittal teknolojisi sayesinde, kolayca tip doğrulamasına izin veren kumanda ve pano sisteminin üretimi için standartlara uygun sistem ürünleri ile bütünsel bir çözüm yaklaşımı mümkün oldu.
Standartlara uygun belgeler
Rittal planlama yazılımı "Power Engineering 6.0", hem Ri4Power sistemi ile panonun planlanması ve konfigürasyonunda hem de standartlara uygun dokümantasyonda kapsamlı destek sunar. Yazılım, bir düğmeye basarak gerekli test raporlarını içeren ilgili tasarım sertifikalarını oluşturur. Mühendislik aracında ayrıca kontrol listeleri mevcuttur. Bununla, pano üreticisi standart uyarınca tüm gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığını kontrol edebilir. Bu nedenle gerekli testler sistematik olarak gerçekleştirilebilir ve belgelenebilir.
Güç dağıtımı kolaylaştırıldı
Proje için güç dağıtımını genişletme konusunda, kumanda üreticisi tamamen Rittal uzmanlarına güvendi. Bizim için özel olan kesinlikle yaklaşık yedi megavatlık güç dağıtımı için bara sistemleriydi, çünkü öyle akımlar vardı ki projeden el çekmeyi bile düşündük”, diye hatırlıyor Waldenberger. Rittal Modifikasyon Merkezi bu nedenle dağıtıcıları tamamen mekanik olarak kurmak üzere görevlendirildi. Baumgartner Otomasyon, bu karmaşık gereksinimlerin uygulanmasında Rittal'in üst düzey yetkinliğine ve çözüm odaklılığını takdir eder. Waldenberger, "Bu bize çok zaman kazandırdı," diye açıklıyor.
Erken dönemde tanınan tutarlılık fırsatları
Baumgartner Automation'ın başarısı tesadüf değildir. Şirket, sektördeki öncülerden biri olmayı seviyor. Panoları dahili olarak işleyebileceğimiz bir işleme merkezi satın alan ilk şirketlerden biri olduk. 2001'deki Perforex kararı tamamen ani şekilde alındı ve bugüne kadar pişman olunmadı. 2016 yılında yeni bir Rittal Automation Systems Perforex işleme merkezine yatırım yaptık. “Çünkü Baumgartner'da hiçbir işleme, işleme merkezi olmadan yapılamaz. Artık sac işlemede neredeyse hiç elle çalışma yok, çünkü makinenin kalitesi, tekrarlama hassasiyeti ve seri üretimi mükemmel”, diye açıklıyor Johann Waldenberger. Perforex ile Rittal, sistem üretiminde tutarlılık açısından yeni bir düzeye ulaştı. Pano sistemi üreticileri, tutarlı çözüm uzmanlığından ve artan verimlilikten yararlanır.