Deniz havası sağlıklıdır! Solunum sistemi için kesinlikle doğru olan elektrik/elektronik tesisatı için geçerli değildir. Burada optimum koruma gereklidir - kural olarak bu, elektroteknik bileşenleri çevre etkilerinden güvenilir bir şekilde koruyan bir panodur. Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıkların yanı sıra toz ve nem, elektroteknik aksama zarar verebilir ve en kötü durumda tüm sistemin durmasına neden olabilir. Bu nedenle gövde çözümünden beklenenler, büyük ölçüde kurulum yerine bağlıdır ve özellikle dış mekana kurulduğunda son derece yüksektir. Havadaki tuzlu su veya tuzlu gazlar çok agresif olduğundan, panoların özellikle zorlu koşullara maruz kaldığı bir ortam limandır.
Konteyner terminali için dış mekan panoları
CSP Zeebrugge Terminali, doğrudan kuzeybatı Avrupa'daki en önemli deniz yolu güzergahları üzerinde yer almaktadır. Dünyanın en büyük konteyner gemileri burada demirler. Konteynerli gemileri yüklemek veya boşaltmak için ultra modern terminalde yedi Super Post Panamax ZPMC portal vinci mevcuttur.
Liman işletmecisi, terminaldeki elektroteknik sistemler için yeni bir pano çözümü arıyordu. Çevresel etkilere karşı korumaya ek olarak, panodaki bileşenlerin soğutulması bizim için büyük bir zorluktu” diyor CSP Zeebrugge Terminal'de kontrol mühendisi olarak sistemin planlanmasından sorumlu olan Steven Lowyck. Kapsamlı bir istişarenin ardından CSP, Rittal'in dış mekan kullanımı için özel olarak tasarladığı CS panolarını almaya karar verdi. Lowyck, "Çift panelli bir pano seçerek, doğal konveksiyonun - yani paneller arasında yükselen sıcak havanın - uygulamamız için yeterli soğutmayı garanti edebileceğini tespit ettik" diyor ve avantajlardan birini şöyle belirtiyor: "Bunun enerji dengemiz üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu söylemeye gerek yok.“
CSP terminalinde dış mekan kurulumuna yönelik panolar farklı özelliklere sahip olmalıdır. Bunlara örneğin yüksek korozyona karşı dayanıklılık, en az IP 55 IP koruma sınıfı, RC 4'e kadar hırsızlığa karşı koruma ve geniş bir uygulama sıcaklığı aralığı dahildir. Rittal CS panoları bu gereksinimleri en iyi şekilde yerine getirir. Çift duvarlı yapı sadece doğal konveksiyonu kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda doğrudan güneş ışığının etkisini de azaltır. Ek olarak, panolar, her yanından dışarıya doğru çıkıntılı çok işlevli bir tavan tasarımı ile öne çıkar. Entegre edilen nakliye olanakları ve basit iç donanımı mümkün kılan birçok montaj avantajı, sistemin diğer artı puanlarıdır.
Sağlam ve uzun ömürlü
"Rittal'e göre, CS kabinlerinin ömrü 20 yıldan fazladır," diyor Lowyck: "Bunu uygulamada görmek istedik." CSP çalışanları bu nedenle Rittal Müşteri Yöneticisi ile birlikte birkaç referans konumu ziyaret etti ve 13 yıldan uzun bir süre sonra panoların hala mükemmel durumda olduğunu tespit ettiler. “Rittal'i seçmemizin nedenlerinden biri de budur. Kolay ve güvenli bir şekilde kilitlenebilen kablo giriş plakaları ile bu panolar kesinlikle su geçirmezdir. İçinde bir örümcek ağı bile yok” diyor Lowyck.