"Çalışmıyor, olmuyor” Avusturya'da bulunan Gurten'deki Fill Gesellschaft m.b.H.'nin sloganı olabilirdi. 1966'dan beri cesaret ve risk alma isteğine değdi. Fill, 900'den fazla çalışanı ile otomotiv, havacılık, rüzgar enerjisi, spor ve inşaat sektörleri için metal, plastik ve ahşap gibi çok çeşitli endüstriyel sektörlerin önde gelen uluslararası makine ve sistem üreticilerinden biridir. Yeni görevler ve projeler, iyi ortaklara güvenerek kolaylıkla halledilir. Örneğin bir Rittal Perforex, tutarlı pano işlemeye ve büyük zaman tasarrufu sağlamaya yardımcı olur.
Rittal ile çok uzun bir ortaklığımız var. Sorunlarla iyi başa çıkıyoruz, çünkü sonuçta mesele çözümler bulmak ve sonra geleceğe tüm güçle devam etmektir.
Gelecek çoktan başladı
Fill'de de Endüstri 4.0 dikkate almadan edemiyor ve bu nedenle şirket akıllı fabrikalar konusunu araştırıyor. Dijitalleşmenin ilgi odağında, simülasyondan otomatik olarak kontrol programlarının oluşturulması, kontrol yazılımının erken safhada geliştirilmesi ve test edilmesi için sanal devreye alma ve sezgisel uygulama programlarının geliştirilmesi yer alır. Sensörlerin, makinelerin ve üretim tesislerinin veri teknolojisine göre networkü üretimde tamamen yeni olanaklar sunmalıdır.
Çalışma süresinin üçte ikisi tasarruf edildi
Bu aynı zamanda tutarlı pano işleme taahhüdüne de uygundur. Fill, planlama ve tasarım için uzun süredir Eplan'ın yazılım araçlarını kullanmaktadır; otomatik pano işleme için şirket Ekim 2016'da Rittal'in Perforex BC 1007 HS modelini satın aldı. Fill, yeni yatırım için hem daha hızlı hem de sisteme uygun bir makine istedi. Rittal ve Eplan kombinasyonunun vaat ettiği de tam olarak budur: Daha iyi bir genel bakış ve hepsinden önemlisi tutarlılık. EPLAN yazılımı ile oluşturulan üretim planları doğrudan makineye gönderilebilir ve işlenebilir. Ayrıca, Perforex performans paketi elektrikli derinlik ayarı ve daha yüksek hızlar sağlar, böylece Fill artık işleme süresinin yalnızca üçte birine ihtiyaç duyar.
Genel bakış
- Proje
- Fill
- Yer
- Gurten, Avusturya
- Sektör
- Electrical-and-Automation
- Görev
- Yıllık 2.000 gövdeye kadar tutarlı pano otomasyonu
 
- Çözüm
- Eplan'da planlama ve tasarım yoluyla tutarlı pano işleme ve Perforex BC 1007 HS ile işleme
- Elektrikli derinlik ayarı ve daha yüksek hızlar için Perforex Performans Paketi
- 2/3 daha hızlı işleme süresi