Müşteri Uygulaması

Uluslararası telekomünikasyon sağlayıcısı: Yüzde 100 kullanılabilirlik

ABD'nin önde gelen telekomünikasyon sağlayıcılarından biri, yeni bir araştırma ve test sistemi için soğutma ve izleme dahil olmak üzere esnek bir şekilde yapılandırılabilir IT kabinlerine ihtiyaç duyuyordu. Mümkün olan en fazla sayıda kabin, çeşitli büyüklükteki laboratuvar ve test odalarındaki en küçük alanlara kurulmalıydı. Aynı zamanda telekomünikasyon şirketi, genel çözümün maksimum güvenilirliğinin yanı sıra kritik sistem bileşenlerinin sorunsuz izlenmesini talep etti. Amaç, yüzde 100'den az olmayan bir sistem kullanılabilirliğiydi. Bu özelliklerin etkileşimi, projeyi Rittal uzmanları için son derece iddialı bir kurulum haline getirdi.

Rittal, ilgili oda koşullarına uyarlanabilen modüler gövdelere dayalı bir tasarım geliştirdi. Rittal'in çözümü, LED aydınlatma, kablo ve hava akışı yönetimi ve diğer aksesuarlarla ön konfigürasyonlu, çeşitli boyutlarda ön montajlı, modüler TS IT sunucu kabinlerini kapsıyordu. Sistem tasarımı aynı zamanda ısı tahliyesini enerji verimli bir şekilde sağlamak için yüksek verimli Rittal Blue e+ iklimlendirme çözümlerini de içeriyordu.

Sistem tasarımı aynı zamanda ısı dağılımını enerji verimli bir şekilde sağlamak için yüksek verimli Rittal Blue e + klima çözümlerini de içeriyordu. Bu, iklimlendirme ve çevre parametrelerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesine olanak tanır ve böylece bağımsız bileşenlerin arızalanması durumunda yöneticilere destek olur. IT rafları için otomatik kapı açıcıların yanı sıra emme fanları, soğutma arızası durumunda koruma sağlar ve böylece IT bileşenlerinin kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarır. Test ve laboratuvar alanında, güvenilirliği artırmak için ek ısı tahliyesi ve iklimlendirme için düzenlenen EC fanları (elektronik kumandalı) kuruldu. Yedekte tutulan bir IT soğutma sistemi, mümkün olan en yüksek kullanılabilirlik gereksinimini de desteklemeliydi. Yüksek düzeyde güvenilirlik, telekomünikasyon şirketi telekomünikasyon ekipmanının uzun vadeli testlerini yaparken özellikle önemlidir.

IT kabinlerinin yüksek sistem güvenilirliğinin yanı sıra büyük esneklik ve uyarlanabilirliği, araştırma ve testlerde gelecekteki gereksinimleri daha kolay uygulamak için telekomünikasyon sağlayıcısını desteklemektedir. Özellikle CMC izleme, bir web portalı üzerinden uzaktan erişim uygun olduğundan, çalışma parametrelerinin gerçek zamanlı olarak kaydedilmesine ve arıza durumunda hızlı tepki verilmesine yardımcı olur.

Genel bakış

Proje
Uluslararası telekomünikasyon sağlayıcısı
Yer
anonim, ABD
Görev

Yüzde 100 sistem kullanılabilirliği

Kapalı dar bir alana kurulum

Tüm sistem bileşenlerinin kesintisiz izlenmesi

Çözüm

LED aydınlatma, kablo ve hava akışı yönetimi ile ön konfigürasyonlu, çeşitli büyüklüklerde modüler TS IT sunucu kabinleri

Yüksek enerji verimliliği için Rittal Blue e+ soğutma cihazları

Rittal CMC III ile sorunsuz izleme, iklimlendirme ve ortam parametrelerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesi

Yüksek kullanılabilirlik için yedek soğutmalı