Manner

Rittal ve çikolata fabrikası

Viyana havasında güzel bir öğütülmüş kakao çekirdeği kokusu var. Manner, 100 yılı aşkın bir süredir Avusturya’nın başkentinde popüler çikolata barlarını üretiyor. Geleneksel şirket şu anda üretim sahasına büyük yatırımlar yapıyor: Önümüzdeki üç yıl içinde genişlemeye yaklaşık 40 milyon Avro'nun harcanması bekleniyor. Manner genel merkezinin yeni inşaatı sırasında yeni bir veri merkezi de kuruldu. Rittal, IT altyapısını sağladı.

Maliyet ve enerji tasarrufu, soğuk koridoru tercih etmemizin ana nedeniydi ve Rittal için de bir artı puandı.
Richard Freitag, Manner IT ve Network İşletimi

Tüm gıda ve lüks gıda endüstrisinde temel gereklilik, üretimin belgelenmesi ve dolayısıyla ürünlerin ve içeriklerinin izlenebilirliğidir. Kusursuz işleyen bir IT bu görev için çok önemlidir.

Ortak planlama

Rittal'in görevi, sunucuların güvenli çalışması için IT kabinlerini ve enerji tasarruflu iklimlendirme, sıcaklık, nem ve sızıntıyı izleme ardından alarm verme ve yedekli güç kaynağı için gerekli donanımı sağlamaktı. Manner'da tüm IT ekibi, veri merkezinin tasarımına dahil oldu.

Enerji verimliliği odakta

Manner sunucuları, 14 Rittal TS IT kabininde yer buldu ve soğuk koridoru oluşturmak için iki karşılıklı sıra halinde kuruldu. Koridor muhafazası, enerji dengesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilecek soğuk ve sıcak havanın karışmasını önler. Kapı ve tavan yapı elemanları, bilgi işlem merkezi içerisindeki sıcak ve soğuk havayı birbirinden ayırmaktadır. Hava akımları karışamadığından, soğutma sisteminin verimliliği artar - bu da enerji tüketimi ve klima teknolojisinin güç rezervleri için olumlu sonuçlar doğurur.

Güvenilir bakım dahildir

Manner ayrıca izleme için Rittal'e güvenir. Computer Multi Control III (CMC III) sistemi, sıcaklık ve nemi izlemek için kabinlerdeki sensörleri kullanır ve bir sızıntı durumunda alarm verir. Merkezi bir arıza raporlama sistemi, arıza durumunda çağrı servisini bilgilendirir. Rittal ve Manner arasındaki işbirliği, devreye alma ile bitmez: Bireysel gereksinimlere göre hazırlanmış bir bakım sözleşmesi, hizmet paketini tamamlar.

Genel bakış

Proje
Josef Manner & Comp. AG
Yer
Viyana, Avusturya
Görev

Yeni şirket merkezi

Üretimin dokümantasyonu

Ürünün geriye doğru izlenebilirliği

Yüksek enerji verimliliği

İzleme ve güç kaynağı ile IT altyapısının yüksek kullanılabilirliği

Çözüm

IT altyapısının güvenli çalışması için CMC III kullanılarak sıcaklık, nem ve sızıntının izlenmesi, LCP, PSM, yüksek enerji verimliliği için koridor muhafazası, bakım sözleşmesi