Freiburg - Breisgau'daki kent - cazibeden yana daha zengin. Harika bir iklim için burada e-otobüsler sürülür. SBRS GmbH'nin rüzgar ve hava koşullarına ve ayrıca kişilerin erişimine karşı mükemmel koruma sağlayan Rittal bileşenlerine sahip araştırmaya dayalı özenle yapılmış şarj altyapısı, otobüslerin mükemmel elektrik şarjını sağlar.
Daha önce Brüksel, Münster, Osnabrück ve Venedik'te benzer projeleri yöneten Dinslaken’de bulunan SBRS GmbH şirketi, Freiburg'da şarj altyapısının üretimi ile görevlendirildi. Sistem entegratörü, şarj cihazından yıldırımdan korunmaya kadar tüm şarj altyapısını geliştirir, planlar ve teslim eder, ayrıca yer altındaki inşaat ve kablo tesisat işlerini de üstlenir. Gövde teknolojisi için SBRS GmbH, Rittal'in Toptec sıralı kombinasyonunu almaya karar verdi.
E-otobüslere sadece beş ila sekiz dakikalık ara şarjlar ile “yakıt ikmali” yapılabiliyor; sonuçta yolcular A'dan B'ye getirilmek üzere otobüs durağında bekliyor. Otobüs duraklarındaki bu ara şarjlar, pantograf üzerinden otomatik kontak yoluyla uygulanır. Çoğu durumda bunların elektrik beslemesi, dış mekan kurulumu için tasarlanan bir altyapı gövdesinden sağlanır. Bu da, gövdenin tüm hava koşullarına dayanması ve örneğin elektrik çarpması gibi insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmaması gerektiği anlamına gelir. Bu tür bir şarj altyapısı için güvenlik gereksinimleri yüksektir, çünkü şarj istasyonları örneğin > 450 kW şarj gücüne ve 1.000 volta kadar çıkış gerilimlerine sahiptir.
E-otobüsler için şarj istasyonları hem otobüs deposunda hem de son duraklarında, Freiburg'da “Europaplatz”da bulunmaktadır”. Bunlar IP55 koruma sınıfına sahiptir ve böylece temasa, toza ve sızan suya karşı koruma sağlar.
Sistem entegratörü SBRS’in, gövde teknolojisinde Rittal'e güveneceği baştan beri belliydi.
Freiburg'daki Europaplatz durağındaki pano, elektromanyetik dalgalardan koruyan EMC tasarımlı bir Toptec dış mekan panosudur. Pano kombinasyonuna üç yerden erişilebilir. İhtiyaca uygun havalandırma sağlamak için ortam sıcaklığını kullanan iklimlendirme için Rittal yüklü filtre fanları takılmıştır. Çift panelli gövde tasarımı “baca etkisi” yaratır ve güneş ışınlarından kaynaklanan ısınmayı önler. Bu, sıcak hava akışlarının yukarıya ve havalandırmalı tavan çıkıntısı üzerinden dışarı doğru yönlendirildiği anlamına gelir. Paslanmaz çelik ve alüminyum gibi yüksek kaliteli malzemelerin kullanılmasıyla korozyona karşı yüksek düzeyde koruma sağlanır.