Müşterilerin düzgün çalışmaya güvenebilmesi için büyük miktarda verinin günün her saatinde işlendiği durumlarda, veri merkezindeki arıza güvenliği iş açısından elzemdir. Bu nedenle WUND group, Almanya genelindeki termal kaplıca tesisleri için kendi kendine yeten Edge veri merkezlerine ve standardizasyona güvenmektedir. Çünkü yılda 365 gün, günde 17 saat çalışma süresinde nakitsiz ödemeden palmiye ağaçlarının sulanmasına kadar her şeyin sorunsuz çalışması gereklidir. Bu, ancak arka planda Rittal tarafından tasarlanarak geliştirilen, yüksek verimli IT altyapısı olduğu için mümkündür.
Rittal bize kapsamlı ve zengin bilgi birikimi ile danışmanlık yaptı. Bu büyüklükte ve farklı lokasyonlara sahip bir termal tesisin karşılaştığı zorlukların kavrandığı izlenimini edindik. Yüksek düzeyde standardizasyona rağmen IT'yi kurarken ve donatırken mümkün olduğunca esnek olmamız kararımızı doğruladı.
Sürekli işletimde yüksek kullanılabilirlik
Euskirchen termal tesisinde 500 gerçek palmiye ağacı ve 1.200 orkide ile 24 ile 33 derece arasındaki su sıcaklıkları tatil hissine katkıda bulunur. Pompalar ve kontrol elemanları için toplamda 3.000'den fazla IP adresi bulunmaktadır ve bunlar ayrıca artık elle sulanmayan ancak otomatik sulamaya bağlı olan 500 palmiye ağacı için de kullanılır. Böylece, yerel veri merkezinde işlenen ve kullanılabilir halde tutulan muazzam miktarda veri birikir. Ancak sistemlerin her zaman düzgün çalışmaması halinde işletmeci maddi kayıplara uğrayabilir ve hatta imajı bundan zarar görebilir. Bu nedenle verilerin yüksek kullanılabilirliği Rittal IT altyapısı için önemli bir karar ölçütüydü. Modüler, yedekte tutulan UPS sistemi ve elektrik dağıtımı için ayrı bir teknik oda mevcuttur. Rittal soğutma üniteleri Sıvı Soğutma Paketleri (LCP) ve soğuk koridor muhafazası, sunucu odasında kabin sıralarına göre soğutma sağlar. Soğuk, dolaylı, serbest soğutma yoluyla üretilir.
WUND group, lokasyonlar arasında izleme ve hata raporlarını yönetmek, özellikle yüksek kaliteli sistem teknolojisine sahip olmak, IT altyapısını mümkün olduğunca standart hale getirmek ve bölgeler üstü bir servis networküne erişebilmek istiyordu. 365 günlük çalışmada yüksek kullanılabilirlik ancak düşük gecikme süreleri ile garanti edilebildiğinden, WUND group her termal tesisin bulunduğu yerde bir EDGE çözümüne karar verdi.
Maksimum standardizasyon sayesinde sürdürülebilir
Yüksek kullanılabilirlik, şirketler grubunun lokasyonlarında bağımsız veri merkezlerini gerekli hale getirdi. Herhangi bir sorun durumunda hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi için son derece standartlaştırılmış ve bu nedenle neredeyse birbirinin aynı veri merkezleri büyük bir rahatlama sağlamaktadır. Her sistem birbirinden bağımsız çalışsa da, istenildiği zaman genişletilebilen IT altyapısı ve ilgili süreçler, işletimi önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır ve bunlar sonuçta Rittal ile işbirliği için belirleyici olmuştur. Ayrıca, yeni konumlar mevcut IT ortamına kolayca entegre edilebilir ve mevcut veri merkezleri genişletilebilir.
Kesintisiz izleme güvenlik sağlar
Bugün, termal tesislerin ve havuzların bulunduğu beş yerin dördünde şu anda standartlaştırılmış TS IT kabinleri veya iklimlendirme çözümleri gibi Rittal çözümleri kullanılmaktadır. Rittal Computer Multi Control III (CMC III) izleme sistemi, tüm işlevlerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için sunucu kabinlerindeki sensörleri kullanır. Bu amaçla veri merkezlerinde sıcaklık, nem, hava hızı ve çok daha fazlasına ilişkin veriler toplanır. Ölçülen değerler konsolide edilir ve merkezi bir birimde işlenir. Daha sonra bunlar Basit Ağ Yönetim Protokolü (SNMP) kullanılarak Rittal RiZone veri merkezi yönetimi çözümüne entegre edilir. Bu veri merkezi altyapı yönetimi veya DCIM yazılımı başka bir veri merkezinde yer almaktadır. Oradan, her lokasyondan aldığı verileri sürekli olarak denetler ve gerekirse bir alarmı tetikler. Sistemin düzgün çalışmaması halinde kesintisiz alarm sistemi derhal düzeltici işlemi devreye sokmayı garanti etmelidir. Donanım, WUND group termal tesislerinde bugün kusursuz çalışmaktadır. Kesintiler veya arızalar geçmişte kaldı. Ancak iki ortak, dijitalleşmeyi artırarak IT'yi genişletmek gibi sonraki adımları şimdiden planlamaktadır. Bir IP adresine sahip 500 palmiye ağacından birinin altında yatan ve Güney Pasifik hayali kuran bir termal tesis konuğu, bunların hiçbirinin farkına varmayacaktır.
Genel bakış
- Proje
- WUND group
- Yer
- Friedrichshafen, Almanya
- Görev
Maksimum standardizasyona sahip, yüksek verimli ve hatasız IT altyapısı
Yüksek düzeyde veri kullanılabilirliği ve bölgeler üstü bir servis ağına erişim
- Çözüm
Dört yerde bağımsız EDGE veri merkezi
Maksimum güvenilirlik için modüler ve yedekte tutulan UPS sistemi
Sıvı Soğutma Paketleri (LCP), maksimum enerji verimliliği için soğuk koridor muhafazası
IT altyapısının yüksek kullanılabilirliği için izleme sistemi CMC III ve DCIM yazılımı RiZone