Hem içme suyu arıtımında hem de atık su arıtımında ozon ile temiz su elde edilir. Ozon gazı elektrik deşarjı yoluyla özel sistemler kullanılarak üretilir. Bu çok fazla elektrik enerjisi gerektiren bir işlemdir. Dünyanın önde gelen ozonla su arıtma sistemleri üreticilerinden biri, dünya çapında 12.500 çalışanı olan Xylem şirketler grubuna ait Herford’da bulunan Xylem Services GmbH'dir. Herford'un sistemleri dünya çapında Wedeco markası ile satılmaktadır. İşletme sırasındaki enerji maliyetleri, yatırım maliyetlerine kıyasla oldukça yüksek olduğundan, Xylem yüksek enerji verimliliğine özellikle önem vermektedir. Xylem, kabin sistemini soğutmak için Rittal'in Blue e+ serisi soğutma cihazlarına güvenir.
Güç elektroniği soğutma gerektirir
Ozon üretimi elektrik enerjisi gerektirir: Saatte bir kilogram ozon üreten bir sistemin elektrik tüketimi yaklaşık 5 ila 6 kW arasındadır. Tayvan'daki bir kimya fabrikası için mevcut sistem, saatte 20 kilograma kadar ozon üretebilir ve buna göre toplam bağlantı kapasitesi 100 kW'ın üzerindedir. Panolarda ısıya dönüşen böyle bir sistemin güç kaybı yüzde sekiz civarındadır. Panodaki bileşenleri aşırı yüksek sıcaklıklardan korumak için, elektroteknik için kurulan Rittal TS 8 panoları ek olarak Rittal'in yeni Blue e+ serisinin her biri 6 kW soğutma kapasitesine sahip, iki soğutma cihazı ile donatılmıştır.
Belirgin şekilde daha düşük işletme maliyetleri
Blue e+ serisinin yeni soğutma cihazları önceki modellere göre önemli ölçüde daha fazla enerji verimlidir. Özellikle ısı borusu ve kompresör soğutma kombinasyonu ile hibrit çalışma, kısmi yük aralığında çok yüksek enerji tasarrufu sağlayabilir. Soğutma, 35 °C'lik bir dış ortam sıcaklığında, 35 °C'lik pano sıcaklığına uygun olarak tasarlanmıştır. Daha düşük dış ortam sıcaklıklarında, soğutma cihazları önemli ölçüde daha az enerji tüketir. Ayrıca kompresör soğutması da enerji açısından optimize edilmiştir. Bu nedenle, müşteri için yüksek enerji verimliliği ve buna bağlı olarak işletme maliyetlerinde sağlanan tasarruflar, neredeyse günün her saati çalışan Xylem sistemlerinin büyük bir avantajıdır. Pano soğutmasının 2 kW daha düşük elektrik tüketimi, yıllık 8.500 çalışma saatinde Xylem müşterilerinin sistemin ömrü boyunca enerji maliyetlerinden beş haneli bir tutar nispetinde tasarruf etmelerine yol açar.
Birden fazla gerilim özelliği bir avantajdır
Birden fazla gerilim özelliği, Xylem gibi uluslararası şirketler için özellikle önemlidir. Sistemin ABD, Japonya, Meksika, Büyük Britanya veya Almanya'ya teslim edilip edilmediğine bakılmaksızın, soğutma cihazları her durumda mevcut şebeke gerilimlerinde çalışabilir. Eskiden, Xylem ya ilgili şebeke gerilimi için uygun bir soğutma cihazı kurmak ya da ek bir transformatör kullanmak zorundaydı. Uluslararası ticarette, soğutma cihazlarının UL listesi de özel bir öneme sahiptir. Sistemin nerede faaliyete geçtiğine bağlı olarak, ruhsat formaliteleri ve yönetmelikleri farklıdır. Bileşenlerin uluslararası mevcudiyeti ve ilgili servis veya yedek parça temini de Xylem için önemlidir. Ve Rittal gibi uluslararası bir tedarikçiyle, yerel olarak yetkin ilgili kişileriniz olur.
Genel bakış
- Proje
- Xylem Services GmbH
- Yer
- Herford, Almanya
- Sektör
- Machine-Building
- Görev
Pano sistemini soğuturken yüksek enerji verimliliği
Enerji maliyetlerinden tasarruf
- Çözüm
Rittal TS 8 panoları
İki Rittal Blue e+ soğutma cihazı (her biri 6kW)