Bulut Bilişim (Cloud Computing), şirketlere İnternet (Public Cloud) üzerinden bir IT hizmet sağlayıcısının hizmetlerini kullanarak IT kaynaklarını kendi altyapıları dışında kullanma fırsatı sunar. Bu, kendi IT departmanınıza yönetim ve bakım yükü yüklemeden kapasite zirvelerinin aşılmasını veya yazılım, depolama veya platformların kullanılmasını sağlar. Kullanılabilirlik, veri güvenliği ve kendi sistemlerinize bağlantı gibi gereksinimlere bağlı olarak, kendi şirketiniz için Public veya Hybrid Cloud mimarilerinin yanı sıra Private Cloud da kullanılabilir.
Bunun temeli, hizmetlerin network oluşturmasına ve veri iletimine olanak tanıyan yüksek düzeyde kullanılabilir bir IT altyapısıdır.
Standardizasyon ile dijitalleşme ile baş etme
Rittal ve yan şirketlerinin esnek altyapı ve Cloud çözümleriyle şirketinizin dijitalleşmesini geliştirme fırsatından şimdi yararlanın.
Performans taahhüdümüz:
- Rittal ve German Edge Cloud'un yüksek oranda erişilebilir, ölçeklenebilir Edge Cloud veri merkezine dayalı ve Industrial Analytics, Virtual Factory ve Tracke & Trace gibi endüstriyel uygulamalarla donatılan hepsi bir arada çözümü ONCITE
 - Çözüm ortaklarımız ile birlikte "Hizmet Olarak IT" modelleri olarak altyapı ve Cloud çözümleri sunmaktayız
 
- Yan kuruluşumuz German Edge Cloud ve ortaklarımızla birlikte “Rittal Ecosystem IT “tek bir elden veri merkezlerinin tüm hizmet ömrü için tüm hizmetler sunmaktayız.
 - Açık sistem platformu RiMatrix NG, tüm OT altyapısını kapsar ve her boyutta mümkün olduğunca esnektir.
 
- OCP (Açık Bilişim Projesi) ile pano yatırım ve işletme maliyetleri, enerji tüketimi ve çevre kirliliği azaltılabilir
 - 600 mm genişliğe sahip 21 inçlik standart, alanın mümkün olan en iyi şekilde kullanılmasını sağlar
 - OCP, en büyük hiper ölçekli veri merkezi işletmecilerinden biri için temel teknolojidir