19 Şub 2020

Yüksek performanslı çip soğutma: Rittal ve ZutaCore stratejik çözüm ortağıdır

Yapay zeka (AI), makine öğrenimi veya işlemeler gibi sürücüler, işlemci performansı, veri merkezindeki yoğunluk ve Rack başına soğutma gereksinimlerini artırmaktadır. Eski soğutma teknolojileri burada sınırlarına ulaşmaktadır. Yeni stratejik çözüm ortakları Rittal ve ZutaCore, şimdi yüksek performanslı doğrudan çip soğutma ile bunun için bir çözüm sunmaktadır. Böylece Rittal, BT soğutma alanındaki uzmanlığını güçlendirmekte ve kapsamlı portföyünü, yüksek güç yoğunluklarına sahip zorlu gereksinimler için verimli, yüksek performanslı soğutmayı içerecek şekilde genişletmektedir. Çözüm ilk kez Mayıs 2020'de OCP Web Zirvesi'nde sunulmuştur.

Endüstriyel ve BT altyapı çözümleri konusunda dünyanın lider sistem sağlayıcısı Rittal ile işlemci ve sıvı soğutma konusunda uzman ZutaCore, yüksek performanslı doğrudan çip soğutma çözümleri için stratejik bir ortaklık kurmuştur. Bu işbirliği sayesinde Rittal, yüksek güç yoğunlukları ve sıcak nokta durumları için yenilikçi doğrudan çip soğutma ile kapsamlı BT çözümleri yelpazesini genişletmektedir. Sonuç olarak, müşteriler yüksek soğutma ihtiyaçları için - Edge'den Hiper Ölçeğe ve Kolokasyondan Yüksek Performanslı Bilgi İşlem'e (HPC) kadar - tek elden yüksek verimli, ölçeklenebilir soğutma çözümleri edinmektedir.

Dinamik pazar gereksinimleri için gelecek güvenceli

“ZutaCore, işlemci ve sıvı soğutma alanında kapsamlı bilgi birikimine sahip güçlü bir ortaktır. Yüksek verimli doğrudan çip soğutma teknolojisinin modüler, ölçeklenebilir BT Rack ve soğutma sistemlerimizle birleşimi müşterilerin dinamik pazar gereksinimleriyle birlikte gelecek güvenceli büyümelerini sağlar” diye açıklamaktadır Rittal Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü Dr. Thomas Steffen.

“Sıvı soğutma çözümleri, yeni yüksek performans gereksinimlerine cevap verebilmek için bilgi işlem merkezi sektörü için oldukça önemlidir. Bununla birlikte, birçok kullanıcı, özellikle kurumsal açıdan kritik elektronik cihazların yakınında sıvıların kullanımı söz konusu olduğunda, yeni teknolojilerin lansmanı sırasında genellikle tereddüt etmektedir. Deneyimli BT altyapı çözüm sağlayıcısı Rittal ve ZutaCore arasındaki ortaklık kabul edilecek, veri merkezi soğutma alanında daha fazla verimlilik yaratacaktır” demektedir IDC Veri Merkezi Trendleri ve Strateji Ekibi Araştırma Direktörü Jennifer Cooke.

Gelecekte, Rack başına 70 kW'tan fazla ısı dağılımı

Rittal ve ZutaCore'un susuz iki fazlı sıvı soğutma sistemi, şimdiye kadar ulaşılmamış bir ısı dağılımı sağlar - şu anda Rack başına 55 kW'ın üzerinde, gelecekte Rack başına 70 kW'a ve daha fazlasına kadar. Rack tam kapasitedeyken soğutma sıvısını buharlaştırmak için gizli enerji kullanır. Sonuç olarak, müşteriler aynı performansla yüzde 20'ye kadar daha az veri merkezi alanına ihtiyaç duyar. Sistem tam olarak sıcak noktaların oluştuğu yerde soğuttuğu için sunucu sıcak noktaları ortadan kaldırılır. BT arızası riski azalır.

“Ortaklık uluslararası veri merkezi endüstrisi için muazzam bir katma değere sahiptir çünkü ZutaCore'un geleceğe yönelik, susuz sıvı soğutmasıyla birlikte Rittal'in dünya çapında mevcut BT çözümlerine dayanmaktadır. Çözümün yardımıyla kullanıcılar veri merkezlerini konsolide edebilir ve karmaşa ve maliyetleri azaltabilir”, demektedir ZutaCore'un kurucu ortağı ve CEO'su Erez Freibach.

San Jose'deki OCP Küresel Zirvesi'nde dünya prömiyeri

4-5 Mart 2020'de OCP Küresel Zirvesi'nde San Jose'de (ABD), Rittal ve ZutaCore ortak çözümlerini ilk kez sunacaktır. B9 no'lu stantta ziyaretçiler, etkileşimli bir canlı sunumu deneyimleyebilir ve yeni bina veya modernizasyon olsun, bilgi işlem merkezi soğutması için gelecekteki gereksinimleri karşılamak için ortakların kullandığı çözümler hakkında daha fazla bilgi edinebilir.