Danışmanlık

Danışmanlık

Projeleriniz ve müşterileriniz için uzman bilgi birikimimizden yararlanın.

Size yardımcı olabileceğimiz alanlar: Planlamadan teslimata kadar veri entegrasyonu ile süreç optimizasyonu ve verimli yazılım araçlarının ve otomasyon teknolojisinin kullanımı. Rittal, analiz edilen sonuçlara dayanarak, sizinle birlikte uygun önlemleri bütünsel ve verimli bir iş akışına dönüştürür.

Şirketinizin de uzun vadede bu önlemlerden faydalanabilmesi için yeni entegre edilen süreçlerin başarısını talep üzerine sizinle birlikte kontrol ederiz.

Değer Zinciri Danışmanlığı

Bütünsel, sistemler arası ve müşteriye özel.

Endüstride dijitalleşme büyük adımlarla ilerliyor. En önemli kaynaklardan biri olarak dijital verilerin anlamı gün geçtikçe artıyor. Fabrikada üretim artık çok sıkı tutulmaktadır ve muazzam zaman ve maliyet baskısı söz konusudur. Yüksek kaliteli bir ürünün yanı sıra, yüksek verimli bir süreç, belirleyici bir rekabet avantajı sunmaktadır.
Planlama ve tasarımdan siparişe, üretimden teslimata ve servise kadar - pano üreticileri tüm katma değerleri göz önünde bulundurdukları taktirde verimliliklerini artırabilir ve pazarda avantaj elde edebilirler.

Rittal olarak danışmanlık, yazılım, ürün, destek ve servisleri birleştiren iyi tasarlanmış, entegre bir konsept sunmaktayız - Kapsamlı, sistemler arası, ancak özel çözüm yaklaşımlarına da açık.

Tüm değer zincirinin dijitalleştirilmesi, süreçler ve sistemler arasında veri tutarlılığı -  tüm bunlar, kontrol panosu entegrasyonu veya modifikasyon süreçlerini otomatikleştirmek için ön koşullardır.

Avantajlarınız:

  • Verimliliği ve üretkenliği artırma potansiyelinin belirlenmesi
  • Sürdürülebilir rekabetin güvence altına alınması
  • Değer zincirinin optimize edilmesi
  • Teslim süresinin kısaltılması

Hizmet kapsamımız:

  • Ölçüm diyagramları temelinde gösterilen üretim süreci adımlarının analizi
  • Bu analizin sonunda, değer zincirinde tasarruf için özel otomasyon çözümleriyle birlikte ayrıntılı bir nihai rapor düzenlenir.

Model No: 1178.980

Kontrol panosu entegrasyonunun üretiminde en üst düzeyde verimlilik elde etmek için üretim sahalarındaki tüm süreçlerin tutarlı bir şekilde gözden geçirilmesi ve planlanması gerekir.

Avantajlarınız:

  • Gelecekteki üretim gereksinimleri açısından da alan ve sahanın optimum kullanımı
  • Otomasyon çözümlerinin iş akışına entegrasyonu
  • Uygun üretim ve imalat akışı
  • Ergonomik iş yeri koşulları

Hizmet kapsamımız:

  • Belirli bir alan düzeninde tüm sonuçların planlanması ve net bir şekilde görselleştirilmesi

Model No: 1178.981

Sistem Danışmanlığı

Katma değeriniz için danışmanlık paketimiz.
Uzmanlarımız, sizinle birlikte, 4 süreç adımında kapsamlı Rittal portföyü için önerilen çözümler üzerinde çalışır.

Adım 1: Her düzeyde müşteriye özel fiili durum analizi

Adım 2: Zaman ve maliyet azaltma potansiyelinin belirlenmesi

Adım 3: Geliştirilen sonuçların somut önlemlerle uygulanması

Adım 4: Uygulanan önlemlerin başarısının kontrolü

Avantajlarınız:

  • Daha yüksek standardizasyon
  • Önemli maliyet düşüşleri (Rittal standartları aracılığıyla sistem faydaları)
  • Daha hızlı seri üretim
  • Uygulama optimizasyonu
  • Parça karmaşıklığının azaltılması
  • Aksesuarların daha verimli kullanımıyla Maliyete Göre Tasarım (MGT)
  • Kontrol panosu iklimlendirmesinin doğrulanması ve optimizasyonu

Hizmet kapsamımız:

  • Ürün analizi ve ardından sonuçların nihai sunumu
  • Her seviyede müşteriye özel optimizasyon önerileri

Tüm IT senaryoları için çözüm yetkinliği

Rittal, hızlı ve kolay bir şekilde edinilebilen, verimli ve güvenli bir şekilde çalıştırılabilen yenilikçi IT çözümlerinin öncüsüdür. Çözüm önerilerimiz maksimum modülerlik, ölçeklenebilirlik ve verimlilik sunar; ihtiyaca özel IT Racklerden konteynerlerdeki anahtar teslimi veri merkezlerine , esnek altyapıdan bulut çözümlerine kadar. Çözüm önerimiz, her zaman sorunsuz çalışmayı sağlayan esnek hizmet modelleriyle tamamlanır. Böylece, Rittal veri merkezinizin tüm hizmet ömrü boyunca şirketinizin güçlü bir ortağıdır.

Bütünsel çözüm önerimiz, veri merkeziniz için özenli tasarım ve proje planlaması, sorunsuz montaj ve kurulumun yanı sıra profesyonel devreye almayı da kapsar. Dahası size ileriye dönük satış sonrası servis, modernizasyon ve optimizasyon çözümleri de sunarız.

Bu kapsamlı danışmanlık ve  hizmet teklifini garanti etmek için, IT servisi ve IT proje satışları Rittal'de birbiriyle yakından bağlantılıdır. Merkezi bir proje yöneticisi, tüm çalışma adımlarını koordine eder - zamandan ve maliyetlerden tasarruf etmenizi sağlar.

Mevcut seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Özel görüşme için +90 216 593 40 50 numaralı telefondan bizimle irtibata geçebilir veya bir e-posta gönderebilirsiniz.

Ekosistem - IT

Tüm IT senaryolarında: hızlı, güvenli, egemen

Cloud ve Edge-Computing, veri analizi,YZ veya 5G gibi teknolojiler gelişmelerini hangi hızda olursa olsun sürdürselerdi...