Genişletilmiş test prosedürümüz Surface Protection Plus, malzemeleri sistem düzeyinde test eder. Başka bir deyişle, ilgili uygulama yelpazesinde tek bir parça yerine ürünün tamamı teste tabi tutulur.
- Geometrik etkiler dahil edilir
- Gerçek kontrol ortamıyla kontrol
- Optimum malzeme seçimi ve kombinasyonu
- Korozyon koruması için kontrol prosedürü (bileşen odaklı ve yapı odaklı)
Korozyonun yerel çevre koşullarına bağlığı, örn.düşük alaşımlı çelikte korozyon oranları:
| Ortalama korozyon oranları µm/yıl | |||
| Kuzey Denizi | Akdeniz | Basra Körfezi | |
| Atmosfer | 50-70 | ||
| Sıçrama bölgesi | 140 | 140 | 190 |
| Alternatif dalış bölgesi | 80 | 50 | 50 |
| Alçak su bölgesi | 210 | 160 | 130 |
| Sürekli dalma bölgesi | 30 | 40 | 40 |
| Denizin dibi | 20 | ||
mevcut düzenlemelere göre örn. EN, IEC, ASTM
Avantaj: Aynı ölçü birimi, karşılaştırılabilir
Dezavantaj: tamamen bileşen odaklı (örn. sadece sac levha)
- Sistem düzeyinde kontrol (tek tek parçalar yerine komple ürün)
- Geometrik etkiler de kontrol edilir (kenarlar, boşluklar, ..)
- Gerçek deneme ortamıyla kontrol
Avantaj: İlgili uygulama yelpazesinde uygulamaya yönelik, optimum malzeme seçimi ve kombinasyonu (kaplamalı çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, çinko)
- Boşlukları önleme ve sızdırmaz hale getirme
- Uygun malzeme eşleşmeleri
- Mümkün olduğunca organik kaplama