Yenilikçi Rittal ürünlerinin uygulama alanları giderek daha çeşitlenmektedir - talepler giderek daha karmaşık hale gelmektedir.
Yalnızca tutarlı kalite yönetimi, ürünlerin, hizmetlerin ve dahili süreçlerin kalıcı olarak iyileştirilmesini garanti eder. Rittal çözüm ortakları, sürekli olarak yüksek standartlardan, beklentilerinin mükemmel bir şekilde yerine getirilmesinden ve dünya çapında tüm ürünlerin sınırsız kullanım olanağından yararlanır.
Tutarlı Rittal kalite felsefesi, şunlar gibi uluslararası kabul görmüş sertifikalarla belgelenir: örn. ISO 9001: 2015.
Değerli kaynakların sorumlu kullanımı ve insanların ve çevrenin korunması, sertifikasyona kesin bir katkı sağlar. Rittal, bu etkileyici ekonomi ve ekoloji ağı için ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 sertifikalarını elde etmiştir.
Dünya çapında en yüksek ürün standartları için referans noktası
Tutarlı kalite felsefemizin uygulanması, uluslararası kabul görmüş sertifikalarla belgelenmektedir. Dünya çapındaki standartlara uygun kapsamlı ürün sertifikalarının yanı sıra, kalite laboratuvarının Alman akreditasyon kuruluşu DAkkS ve Underwriters Laboratories UL tarafından akreditasyonu Rittal kalite yönetim sisteminin dünya çapında uygulandığını göstermektedir ve ayrıca SQS (Kalite ve Yönetim Sistemleri İsviçre Birliği) tarafından da bu durum tüm dünyada geçerli bir sertifika ile belgelenmiştir. Böylece tüm dünyadaki ortaklarımıza aynı üstün kalitedeki servisi ve aynı üstün kaliteye sahip ürünleri sunma hedefimize ulaşmış oluyoruz.
Kontrol yöntemleri
Kontrollü kalite - müşteri odaklı, pratik ve son teknoloji!
Her gün, Rittal'in kontrol kabini ve gövde sistemleri, taviz verilmeyen yüksek standartlar sayesinde maksimum müşteri yararını koruduklarını şirketin kendi kalite laboratuvarında kanıtlamak zorundadır.
Daima mükemmel korumalı 
EMC kontrol laboratuvarındaki Rittal ürünleri
Dondurucu soğuk 
Soğuk ve sıcak odalarda aşırı iklim koşullarının simülasyonu
Sabit durumlar 
Basınç ve çekme kuvvetleri aracılığıyla mekanik stres kontrolleri
Milimetrenin binde biri kadar hassas 
3 boyutlu ölçüm
Tozun girme şansı yok 
EN 60529, IP 54 ve IP 64'e göre partikül sızdırmazlığının kontrolü
Tam temas 
EN 50298'e göre koruyucu iletken bağlantısının ve yalıtım direncinin kontrolü
Su geçirmezlik durumu 
EN 60529 veya UL 50'ye göre su jeti kontrolü
Noktasına kadar doğru 
Elbette üretimde de kalite