Performans sürekli izlenerek, IT sistemlerindeki bir arıza veya aksama tespit edilebilir ve zamanında önlenebilir.
Tüm hizmet ömrü boyunca süreç akışlarınızı en üst düzeye çıkarın
Üretim hatlarının sorunsuz çalışması, bireysel elektronik bileşenler üzerindeki ısı yüküne büyük ölçüde bağlıdır. Yaklaşık 10 K (Kelvin)’lik bir sıcaklık artışı
bu bileşenlerin hizmet ömrünü yarıya indirir ve arıza oranlarını ikiye katlar.
Neler sunuyoruz?
- Genel durumun gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
- Sistem açısından kritik sistemlerin temel temizliği
- Sistem parametrelerinin ölçümü ve dokümantasyonu
- Tüm sistemin kontrolü
Avantajınız:
- BT altyapınızın yılın 365 günü 7/24 kullanılabilirliği
- Veri merkezinizin artan değer koruması
- DIN 31051'e göre yasal düzenlemelere uyum
- %30'a kadar daha fazla verimlilik sayesinde daha düşük maliyetler
Neler sunuyoruz? DIN 31051'e göre sistemin ve takılan ürünlerin ve çözümlerin gözle kontrolü
Avantajınız: IT veri merkezinizin mevcut durumuna hızlı, güvenilir genel bakış
Yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak için sızıntı testi
F-gazları Yönetmeliği no. 517/2014, belirli bir minimum soğutucu akışkan hacmine sahip soğutma sistemi operatörlerinin düzenli sızıntı testleri yapmasını gerektirir. Bu sızıntı testleri, kalifiye ve sertifikalı bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
Sertifikalı bir servis veren olarak Rittal, yasal olarak öngörülen testleri bir kerelik bakım veya servis sözleşmeniz çerçevesinde profesyonelce gerçekleştirmek için tüm yasal gereklilikleri yerine getirir.
Operatörler için önemli bilgiler: 1 Ocak 2020'den itibaren servis durumunda söz konusu soğutucu maddelerin doldurulmasına izin verilmez. Şimdi bu tür durumları önlemek için sahip olduğunuz olanaklar hakkında size bilgi vermemize izin verin: servis@rittal.com.tr adresine e-posta gönderin veya 0216 593 40 50 numaralı telefonu arayarak bize başvurun.