1 Kas 2020

WindEnergy Hamburg'da Rittal dijital

Daha fazla hız, daha az maliyet

Rüzgar enerjisi sektöründe maliyet baskısı yüksektir. Rüzgar türbini üreticileri, sistemleri kurarken ve çalıştırırken çok büyük zorluklarla karşı karşıya kalır ve verimli çözümlere ihtiyaç duyar. WindEnergy Hamburg dijital ticaret fuarı etkinliğinde (1 - 4 Aralık arası) Rittal, kumanda ve pano sistemi üreticilerinin planlama ve üretim süreçlerini nasıl önemli ölçüde hızlandırabileceklerini, Endüstri 4.0 yönünde daha da geliştirebileceklerini ve böylece maliyetleri yüzde 20 oranına kadar nasıl düşürebileceklerini gösteriyor. Ürünün öne çıkan özellikleri arasında yeni küçük ve kompakt AX ve KX gövdeler gibi sistem çözümleri, VX25 panosu ve enerji depolamaya yönelik altyapı çözümleri yer alıyor.

"WindEnergy Hamburg" dijital etkinliğinde Rittal, kumanda ve pano sistemi üreticilerinin sürekli dijital bir değer artışı zinciri oluşturmak için akıllı modüller oluşturmasını sağlayan yeni çözümler ve ürünler sunuyor. "Dünya çapındaki tüm rüzgar türbini üreticilerine doğrudan veya dolaylı olarak kumanda ve pano sistemi üretimi yoluyla teslimat yapıyoruz ve otomasyon çözümleri ve tüm değer artışı zinciri boyunca süreçlerin dijital entegrasyonu ile önemli bir maliyetten tasarruf potansiyeli geliştiriyoruz" diyor, Rittal Satış Direktörü Dr. René Umlauft

Burada tutarlı veriler, başarının anahtarıdır ve hataları önlemeye ve üretkenliği önemli ölçüde artırmaya yardımcı olur. Odak noktasında, mühendislikten mekanik pano işlemeye, kablo tesisatından ve testten servise kadar tüm süreç adımlarını birbirine bağlayan dijital ikiz bulunmaktadır. Konfigürasyon araçları, gövdeler ve panolar için sistem teknolojisi ve ayrıca kablo montajından düz parçaların ve komple gövdelerin mekanik işlenmesine kadar otomasyon çözümleri ve Almanya'da 24 saat teslimat hizmeti ile daha fazla verimlilik için destek sağlanır.

Endüstri 4.0 için yeni gövde teknolojisi

Endüstri 4.0 gerekliliklerine bir başka yanıt, yeni AX ve KX kompakt ve küçük gövde serisinin piyasaya sunulmasıdır. Sistem üreticilerinin dijitalleşmeye daha da iyi hazırlanmaları için gövdeler dijital donanım ekipmanlarını beraberlerinde getirir ve kumanda ve pano sistemleri üretiminin dijital değer artışı zincirine ideal biçimde entegre edilir. Yüksek kaliteli 3D veri ve konfigürasyon araçlarının yanı sıra örneğin işlenecek tüm düz parçalardaki QR kodları, üretim iş akışına entegrasyonu kolaylaştırır. Bu, mal girişinden tamamlamaya kadar modern dijital takibi mümkün kılar.

Üretici, rüzgar türbinlerinin elektrikli ekipmanlarına güç veren yepyeni AX ve KX'i sunuyor. Küçük ve kompakt gövdeler daha kolay ve daha hızlı montajın yanı sıra daha fazla esneklik ve güvenlik sunar. Çoğunlukla aletsiz yapılabilen kapı ve kilitleme sistemlerinin montajı daha kolay hale getirilmiştir. Diğer bir avantaj ise AX ve KX'in önceki serilere göre sunduğu ek alandır. Optimize edilmiş kesitler ve daha büyük flanş plakaları, kablo girişi için ortalama üçte bire kadar daha fazla alan yaratır.

Karada ve denizde sağlam çözümler

Ayrıca Rittal, rüzgar türbinlerindeki tüm fonksiyonlar için uygun gövde teknolojisi sağlar. Rotor göbeğindeki hassas kontrol teknolojisini korumak için üretici, yunuslama (Pitch) sistemi uygulamaları için standartlaştırılmış, son derece sağlam kompakt panolar sunar. Gövdeler yüksek malzeme kalınlığına, özel sertleştirme ve kilitleme sistemlerine, güçlendirilmiş montaj plakalarına ve güvenli şekilde üzerinde yürünebilen kaymaz bir boyaya sahiptir.

Motor bölmesinde veya kulede frekans dönüştürücülerin korumalı muhafazası, kontrol ve güvenlik teknolojisi için üretici, VX25 büyük pano sistemine dayalı modüler çözümler sunar. Bu çözüm, denge, titreşime karşı dayanıklılık ve korozyona karşı korumaya ilişkin yüksek gereksinimleri karşılar. IP 55, IK10, Nema 12 ve UL onaylı standart olarak sunulan VX25 pano teknolojisi, güç elektroniklerini korur. Rittal, Ri4Power ile alçak gerilim pano sistemlerinin standartlaştırılmış ve güvenli yapısı için de modüler bir sistem sunar.

Enerji depolama için altyapı standartları

Enerji depolama sistemleri için altyapı çözümleri de Rittal'in bileşenleri ile kurulabilir. Dünya çapında temin edilebilen, standartlaştırılmış, koordine edilmiş ve onaylanmış bileşenlerin çeşitliliği, bireysel kabin sistemlerinden eksiksiz konteyner çözümlerine kadar uzanmaktadır. Sistem entegratörleri ve sistem üreticileri, mekanik, güç dağıtımı ve iklimlendirme için tek elden çözümler elde eder ve yalnızca batarya modüllerini entegre etmek zorundadır.

Ağır hizmet tipi tabanları ile batarya kabini taban başına 100 kg yük taşıyabilir ve toplamda 1.500 kg'a kadar yüklenebilir. Tasarım nedeniyle, farklı tipte bataryalar rafa esnek bir şekilde entegre edilebilir. Kontak, doğrudan Rittal bara sistemi üzerinden yapılır. Tavan alanında batarya yönetimi için yeterli alan bulunmaktadır. Enerji depolama kabinlerini sıralama - ve dolayısıyla depolama büyüklüğünün ölçeklendirilmesi - her zaman kolay ve mümkündür.

Son olarak Rittal, kendi çözümleri ve akıllı hizmetleriyle IIoT'nin (Endüstriyel Nesnelerin İnterneti) gelişimini nasıl ileriye taşıdığını gösteriyor: akıllı soğutma çözümlerinden öngörülü bakım gibi akıllı servis tasarımlarından ve Edge veri merkezleri gibi IT altyapı çözümlerine kadar. Şirketler böylece sistemlerinin güvenilirliğini artırıyor, enerji tüketimini optimize ediyor ve dijitalleşmeyi ileriye taşıyor.