13 Tem 2020

Rittal'den yeni AX plastik panolar

AX gövdesi: Artık dış ortamlar için de uygun

Yeni AX plastik panoların geliştirilmesiyle, Rittal artık kompakt gövde serisini tamamlamıştır. Üretici, iki dünyanın en iyilerini birleştirir: Gelişmiş sistem teknolojisinin avantajları ile son derece sağlam bir malzemenin avantajları. AX plastik, açık alan gibi en zorlu ortamlarda bile elektronik teknolojisini korur, hızlı genişleme için yeni montaj işlevleri sağlar ve akıllı sistem teknolojisi ile kurulum için daha fazla alan yaratır.

Yeni AX plastik gövdeler ile Rittal, önceki AX serisinin yerini almakta ve plastik gövde teknolojisini tamamen yeniden tanımlamaktadır. Geliştirmenin temeli, çelik sac veya paslanmaz çelik gövdeler için kumanda ve pano sistemi üretimi süreçlerinin önemli ölçüde basitleştirilebildiği ve hızlandırılabildiği Rittal sistem teknolojisidir. Bu sistem teknolojisine artık ilk kez plastik gövdeler de sahiptir. Bu, sistem kurucularının iki kez kazançlı çıktığı anlamına gelir: Sonuç, azami basitleştirme, hız ve tasarım özgürlüğü sağlayan ve aynı zamanda azami güvenlik ve sağlamlık konusunda tüm gereksinimleri karşılayan bir gövde teknolojisidir.

İster fabrika binalarında güvenli bir şekilde korunuyor olsun veya rüzgara ve hava koşullarına maruz kalsın fark etmez, yeni AX plastik gövdeler tüm hava koşullarının üstesinden gelebilir. Tipik uygulama alanları kanalizasyon içme suyu sistemleri ve fotovoltaiklerin yanı sıra denizcilik uygulamaları ve genel dış mekan kullanımı gibi agresif ortamlardır.

Devamını okuyun: AX plastik panolar

Daha fazla güvenlik

Yeni gövdeler 7 kat daha yüksek UV dayanıklılığına sahip fiberglas takviyeli plastik sayesinde dış mekanda kullanıma tamamen uygundur. Bu nedenle UL F1 dış mekan standardına (UL 746C) sahiptirler. Contayı tozdan ve yağmur suyundan korumak için kapının üst ve alt kenarındaki entegre yağmur koruma şeridi, gövdenin iki kat sızdırmaz hale getirilmesini sağlar. 1000 V AC'ye kadar koruyucu yalıtım sınıfı II, artırılmış kişisel koruma sağlar. Koruma yalıtımı ve IP66 veya NEMA 4X'e kadar yüksek koruma sınıfları, gövde söküldüğünde bile korunur. Akıllı gövde konstrüksiyonu sayesinde, kapalı gövde alanını etkilemeden iç alan tamamlanabilir. Gövde ayrıca UL 508A'ya göre onaylanmıştır ve Kuzey Amerika pazarı için UL94'e göre V-0 yangın sınıfına sahiptir.

Daha fazla verimlilik

Cazip bir gövde tasarımı sayesinde kumanda üreticileri başlangıçtan itibaren fayda sağlar. Gövdedeki çok sayıda montaj yuvası hızlanmayı sağlar. Şasi ve raylar gibi sistem aksesuarlarının hızlı ve doğrudan her bir gövdenin iç kısmındaki ve arka paneldeki şasi ve raylar sistem aksesuarlarının çabuk ve doğrudan vidalanmasını sağlar. Kapı konum anahtarları ve kapı kilitleri de doğrudan sabitleme deliğine monte edilebilir. Bunun dışında profil rayları, gövdenin herhangi bir yerindeki mevcut sabitleme deliğine doğrudan vidalanabilir. Montaj plakası, önden önceden monte edilmiş cıvatalara kolayca vidalanabilir ve hatta sonradan mevcut anahtar deliği üzerinden topraklanabilir. Ayrıca kapı menteşesi, gövde çıkarıldıktan sonra bile hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.

Gövdeler dijital ekipman taşır ve ideal olarak kumanda ve pano sistemi üretiminin dijital değer artırma zincirine uyar. Seçim ve planlama sürecini hızlandıran yüksek kaliteli 3D verilerin ve Rittal Konfigürasyon Sistemi konfigürasyon aracının yanı sıra işlenecek tüm düz parçalar üzerindeki QR kodları, üretim iş akışına entegrasyonu kolaylaştırır. Bu, mal girişinden tamamlamaya kadar modern dijital takibi mümkün kılar.

Daha fazla esneklik

AX plastik pano ile Rittal, plastik bir panoyu ilk kez bir sistem panosuna dönüştürüyor - iç tasarım için daha fazla alan. Şasi ve raylar artık genel bir braket ile 25 mm delikli kirişlere monte edilebilir. Gövdedeki ve kapının iç tarafındaki çok sayıda sabitleme deliği özel genişlemeyi mümkün kılar. Kapının montaj çubukları, sistem şasisi ve devre şeması cepleri gibi aksesuarlarla doğrudan genişletilmesi, sistem kurucular için ek bir montaj alanı oluşturur. AX, isteğe bağlı olarak tüm yaygın kilit ara parçaları ve profil yarı silindirleri için mini bir konfor kolu ile donatılabilir.

Duvara veya bir direğe sabit bir şekilde tutturmak ve monte etmek için gövdenin arka paneline somunlar preslenmiştir. UL onayı dahilinde duvara montaj braketleri gövdeye dışarıdan kolayca takılabilir. İsteğe bağlı olarak gövde duvara veya makineye vidalanabilir.

Rittal, plastik pano serisini, sekizi camlı ve altısı camsız olmak üzere 14 farklı gövde çeşidinde sunmaktadır.