5 May 2020

VX IT

Dünyanın en hızlı IT kabini

Yeni kabin sistemi VX IT ile Rittal, sunucu ve network kabinleri için yeni geliştirilmiş modüler bir sistem sunmaktadır. Bununla tekli network kabinlerinden komple veri merkezlerine kadar benzersiz bir hızda yeni IT altyapılarının kurulması sağlanır. VX IT, tüm bileşenlerle tam sertifikalı çevrimiçi bir araç üzerinden hızlı ve kolay şekilde konfigürasyonuyla azami bağımsızlık sunmaktadır. Bu eşsizdir.

 

VX IT: Modular, universal variants for all common application scenarios.

Rittal'in VX IT ile yeni nesil IT kabinleri piyasaya arzediliyor. Genel bir varyant modüler sistemi olarak tasarlanan VX IT, tüm yaygın uygulama senaryolarına hitap eder. Çözüm, bir network ve sunucu kabini olarak çeşitli şekillerde kullanılabilir. Geniş seçenek, 15 ila 52 yükseklik birimi (YB) arasında değişmektedir. Kullanıcılar bununla Edge kurulumlarını, sıra soğutmalı şirket veri merkezlerini, modüler IT konteynerlerini, enerji açısından verimli sunucu barındırma veri merkezlerini ve en büyük hiper ölçekli veri merkezlerini gerçekleştirir.


“Tüm dünyadaki sayısız IT projesinden elde edilen tüm deneyim zenginliği, yeni IT kabinin geliştirilmesinde kullanılmıştır. VX IT hızın, esnekliğin ve modülerliğin simgesidir. Ama aynı zamanda müşterilerimizin geleceğin tüm IT senaryoları için en uygun şekilde donatılmasını garanti eder”, dedi Rittal'in BT ve Endüstri İş Birimleri ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Uwe Scharf.


When one part is guaranteed to fit another – the VX IT configurator with plausibility check.

Daha hızlı seçim ve sipariş


Dijitalleştirme ile daha kolay, daha hızlı ve daha güvenli: Çevrimiçi konfigüratör, kullanıcıyı bileşenlerin seçiminde adım adım yönlendirir ve ayrıca bir güvenilirlik kontrolü gerçekleştirir: www.rittal.de/vx-it


VX IT ile Rittal, müşterilerin yararına tam dijitalleştirme potansiyelinden yararlanmaktadır. Seçimden, konfigürasyona, siparişten teslimata kadar tüm süreç dijital olarak desteklenir ve şeffaftır. Konfigürasyon sırasında, aksesuarlar dahil olmak üzere, 3 D model parça parça oluşturulur. Tamamlanan 3D model, kullanımın devamı için kullanıcının hizmetine sunulur. IT kabininin özel olarak oluşturulan versiyonu, en üstün kalitede son teknoloji ürünü bir üretim tesisinde üretilir ve optimize edilen lojistik kullanılarak hızlı ve zamanında teslim edilir.


Müşteri için benzersiz bir avantaj: Konfigüratör ile oluşturulan tüm VX IT varyantları tüm bileşenleri ile birlikte UL 2416, IEC 60950 ve IEC 62368 gibi uluslararası standartlara göre önceden test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu nedenle, müşteri için konfigüre edilen sistem için ek sertifika gerekmez. Bu, yeni IT altyapıları kurmak için azami bağımsızlık ve güvenlik anlamına gelir. Bu çözümle IT yöneticileri, planlama ve tedarikte değerli zamandan tasarruf sağlar ve aynı zamanda tüm bileşenlerin mükemmel şekilde uyumlu olduğuna dair güvence elde eder.


Azami uyumlu ve geleceğe yönelik


Daimi müşteriler için önemli: VX IT, mevcut Rittal RiMatrix sistemleri ve Rittal bileşenleri ile uygulanan diğer IT altyapıları ile uyumluluk sunar. Bu şekilde mevcut veri merkezlerindeki özel bileşenleri değiştirme, veri merkezlerinin hedef doğrultusunda genişletilmesi gibi mümkündür. Örneğin, şirketler yeni VX IT ile mevcut RiMatrix kurulumlarını genişletebilir ve ayrıca soğutma, UPS veya izleme için VX IT'ye özgü bileşenleri kullanabilir. Bununla mevcut Rittal veri merkezlerinde yatırım güvenliği sağlanır.


Maximum stability with the 482.6 mm (19”) vertical section.

Aletsiz ve hızlı montaj


Bir veri merkezinde çalışan herkes akıllıca tasarlanmış ve kullanımı kolay çözümler ister. Rittal, VX IT'yi geliştirirken sürekli olarak bu isteği göz önünde bulundurdu. IT panosunun montajı, çoğunlukla zaman kazandıran Snap-In teknolojisi kullanılarak aletsiz olarak yapılır. Etiketli yükseklik birimleri ve derinlik ölçüleri, 19 inçlik düzey mesafesinin kolayca ayarlanmasına yardımcı olur. Yan paneller veya tavan sacları gibi tüm düz parçalar, kilitlenen tutucular ve konumlandırma yardımcıları kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde takılır. İsteğe bağlı olarak aksesuar olarak temin edilebilen dikey olarak bölünmüş yeni yan paneller, kullanıcılara daha iyi erişim sağlar, böylece kurulum ve servis çalışmaları hızlandırılabilir. Dikey olarak bölünmüş yan paneller basit menteşelerle donatılmıştır, bu nedenle kapılar gibi açılabilirler ve aynı zamanda kolayca çıkarılabilir. Ayrıca, örneğin sunucuya da erişimi kolaylaştıran yatay olarak bölünmüş yan paneller mevcuttur.


1.800 kg'a kadar dengeli ve yüke dayanıklı


VX IT'nin bir diğer önemli özelliği de azami şekilde dengede durabilmesidir: Geliştirilmiş çerçeve yapısı sayesinde IT kabini, 19 inçlik dikey profili ile önceki modellere göre daha yüksek bir denge elde eder. Taşıma kuvveti, Rittal'deki şirket içi testlerle ve aynı zamanda Underwriters Laboratories (UL) tarafından yapılan harici bir sertifikalandırmayla doğrulanmıştır. İki versiyon mevcuttur: "VX IT standart" kabin, Rittal test prosedürüne göre 1.500 kg veya UL sertifikasına göre 1.200 kg statik yüke izin vermektedir. "VX IT dinamik" varyantı, Rittal test prosedürüne göre 1.800 kg veya UL sertifikasına göre 1.500 kg yüke izin verir.


Bir kabinin ihtiyaç duyduğu her şey mevcuttur.


Özel tasarım ve geliştirme için VX IT çok geniş bir aksesuar çeşitliliğine sahiptir. Bunların arasında, kapılar ve yan paneller ile taban ve tavan için seçeneklerin yanı sıra durum göstergesi için yeni LED şerit gibi yenilikler de yer almaktadır. Diğer aksesuarlar, kablo yönetimi için sarma düzeneği ve yardımcı maddelerin yanı sıra IT kabin içindeki izleme, güç kaynağı ve donanım yönetimi çözümleridir. PDU'lar, UPS sistemleri, BT soğutma sistemleri ve izleme çözümleri gibi bileşenlerin yanı sıra erken yangın algılama ve söndürme modülleri de iç donanım için mevcuttur.


VX IT

Dünyanın en hızlı IT kabini

İster bir kat dağıtıcının network kabini veya bir Edge, sunucu barındırma veya hiper ölçekli veri merkezindeki sunucu kabini olsun - yeni VX IT, modern IT altyapılarındaki tüm gereksinimler için ideal bir platformdur.

Edge Computing

Edge Computing ile dijital dönüşüm için donanımlı

Edge Computing, gerçek zamanlı uygulamalar ve Endüstri 4.0 için ön koşulları oluşturur. Birçok sektör ve şirket, Rittal'in kendilerine sunduğu bu güçlü teknolojiden halen faydalanmaktadır.