8 Kas 2020

Rittal'den yeni Blue e + dış mekan soğutma cihazları

Soğutma cihazları - her türlü hava koşulunda verimli

Yeni "Blue e+ Outdoor" duvara monte soğutma cihazları ile Rittal, yüksek verimli soğutma cihazları serisini artık dış mekanda kullanıma uygun hale getiriyor. Ortalama yüzde 75 enerji tasarrufunun yanı sıra, yeni cihazlar dışarıdan yapılacak saldırılara karşı korumalı gövdeleri, yüksek koruma sınıfı ve en zorlu koşullarda bile güvenli çalışması ile göz doldurmaktadır. Bunlar Rittal'in Toptec serisinin dış mekan gövdeleri ile birlikte, birbirleriyle mükemmel şekilde koordine edilen ve her türlü kurulumu basitleştiren akıllı bir modüler sistem oluşturur.

Mobil iletişim veya elektromobilite için şarj altyapısı uygulamaları gibi elektroteknik sistemlerin kapalı binaların dışına kurulması gerektiğinde bu durum konut ve soğutma teknolojisi açısından özel zorluklar doğurur. Çünkü: Panolar ve soğutma cihazları yüksek koruma sınıfına sahip olmalı, UV ışınlarına ve büyük sıcaklık dalgalanmalarına karşı dayanıklı olmalı ve dışarıdan yapılacak saldırılara karşı koruma sağlamalıdır.

Son derece sağlam: Rittal'in "Blue e+ Outdoor" serisinden yeni duvara monte soğutma cihazları zorlu ortam koşulları için ideal bir çözümdür. UV ışınlarına dayanıklı bir boya, IP56 veya Nema 4/3R/12'nin yüksek koruma sınıfı ve -30 °C ile + 60 °C arasındaki geniş sıcaklık aralığı, dış mekanlarda güvenli çalışmaya ve yüksek dayanıklılığa katkıda bulunur.

Gerçekten verimli: Soğutma cihazlarının entegre ısıtma borulu Blue e+ teknolojisi, yüksek enerji verimliliği sağlar. Geleneksel soğutma çözümleriyle karşılaştırıldığında, ortalama yüzde 75 enerji tasarrufu sağlanabilir ve karbon ayak izi önemli ölçüde daha düşüktür. Blue e+ soğutma cihazlarının kullanışlı olması da yeni standartları belirliyor. Bir IoT arayüzü üzerinden bağlantı, kolayca uzaktan izlemeyi mümkün kılar - bu özellikle büyük alana yerleştirilen sistemleri izlemek açısından ilgi çekicidir. Bu sayede örn. sıcaklıklar ve diğer parametreler sürekli olarak izlenebilir ve arıza durumunda otomatik bildirimler gönderilebilir. Bu şekilde, plan dışı kesinti süreleri ve sistem arızaları büyük ölçüde önlenebilir ve bu da ilgili maliyetlerde azalmaya yol açar. Rittal'in global servis ağı ve yedek parça stokları sayesinde kullanıcılar her zaman ve her yerde iklimlendirme çözümüne güvenebilirler.

Kolay montaj: Rittal'in Toptec dış mekan gövdeleri ile birlikte yeni soğutma cihazları pano ve soğutma cihazının birbiriyle mükemmel şekilde uyum sağladığı akıllı bir modüler sistem oluşturur. Panolar çift panelli bir tasarıma sahiptir ve bu nedenle yüksek bir pasif soğutma kapasitesine (“baca etkisi”) sahiptir. Bu, güneş ışınlarıyla içerideki ısıtmayı ve dolayısıyla soğutma cihazının enerji ihtiyacını azaltır. Sistem üreticileri, gövde ve soğutma cihazının tek tip tasarımının yanı sıra hızlı ve kolay kurulumdan yararlanır. Cihazların uluslararası onayları ve entegre çoklu gerilim özelliği de ihracat bakımından tercihi kolaylaştırır. Rittal'in yeni duvara monte Blue e+ Outdoor soğutma cihazları dış mekanlarda elektrik tesisatı için panoların kullanıldığı her yerde kullanılır. Tipik örnekler, cep telefonu baz istasyonu sistemleri, su ve atık su yönetim sistemleri ve enerji altyapısıdır.