26 Oca 2021

Hessen’deki okullar için yeni dijital öğrenme ve çalışma platformu, öğretme ve öğrenmeyi teşvik ediyor ve Corona döneminde bile vaadini yerine getiriyor.

German Edge Cloud okulu düzenliyor: Hessen okul portalının Cloud çözümü, izdiham ile başa çıkıyor

Kara tahta yerine tablet: Okullarda gelecek dijitalde. Corona zamanı bu özellikle belli oluyor. 2020/21 öğretim yılının başlangıcından bu yana, Hessen okul portalı öğretmenler ve öğrenciler için dijital bir pedagojik öğrenme ve çalışma platformu olarak kullanılmaktadır. Bunun için German Edge Cloud (GEC), ölçeklenebilirlik gereksinimlerine ve eğitim işleyişinin özelliklerine uygun olarak bir Cloud mimarisi gibi hizmetler sağlar. GEC hizmetleri, yüksek kullanım rakamlarına ve portalın kolay kullanımına olanak tanır. Bu, özellikle yılın başında önemliydi, çünkü devlet okulu portalı, okulun ilk gününde muazzam bir izdihama uğradı ve - diğer federal eyaletlerin aksine - sorunsuz bir şekilde bunun üstesinden geldi. Hessen eyaleti gelecekte yaklaşık 2,5 milyon kullanıcıya ulaşmayı bekliyor.

Neredeyse 100.000 kullanıcı, Noel tatilinin ardından okulun ilk günü sabah saat 9 civarında Hessen okul portalına aynı anda erişti. Bunu Bakanlık duyurdu. 16 Aralık'taki bir önceki yüksek seviyede, hemen hemen 54.000 kullanıcı vardı. Platformdaki yüksek taleplere rağmen işletim sorunsuz yürütüldü. Bu aynı zamanda German Edge Cloud'un ölçeklenebilir Cloud mimarisinin kullanımı sayesindedir.

"Okul Portalı Hessen" on yıldan fazla bir süredir varlığını sürdürüyor ve yıllar içinde geniş bir uygulama ve hizmetler dizisi haline geldi. 2020 yazında, bu uygulamaların bir bölümü genişletildi ve 2020/2021 eğitim yılından itibaren tüm Hessen okullarında kullanıcı dostu bir platform olarak kullanılabilecekleri şekilde ölçeklenebilir bir Cloud ortamına taşındı. Federal eyaletin en yüksek okul denetim otoritesi olan Hessen Kültür Bakanlığı ve Hessen eyalet yönetiminin merkezi IT hizmet sağlayıcısı olarak "Hessen Veri İşleme Merkez Ofisi (HZD)", Friedhelm Loh Group’un şirketlerinden biri olan German Edge Cloud'un hizmetlerinden yararlandı.

Hesse’s state school portal experienced an enormous rush on the first day of school and – unlike other federal states – coped with it easily. German Edge Cloud (GEC) provides services such as a cloud architecture based on the requirements for scalability and the special features of educational activities.

Covid-19 gelişmeleri önceki okul portalını kapasitesinin sınırlarına getirdi

Hessen Kültür Bakanlığı, Corona krizinden önce Hessen’deki 2000 okulun yaklaşık 450'sinin okul portalında yer aldığını açıklıyor. Ve şöyle ekliyor: "Normal okul işleyişinin askıya alınması ve buna bağlı olarak okulların Covid-19'u önlemek için kapatılması, gereksinimleri ve katılımcı sayısını hızla artırdı. Devlet orta öğretim okullarının yüzde 90'ı artık bu platformu kullanıyor. Hızlı büyüme nedeniyle zaman zaman işlev kısıtlamaları ve aşırı bir yüklenme yaşandı.“

Önceki sunucu ve uygulama mimarisi evde eğitim senaryoları için tasarlanmamıştı. Sistemin yaygın kullanım için kararlı hale getirilmesi ve gelecekte güvenilir ve yüksek performanslı uygulama ve ölçeklendirme yapılabilmesi için sistemin yeni bir teknik temele oturtulması gerekiyordu. German Edge Cloud, anlık yük artışlarını dengelemek ve böylece 2,5 milyona kadar kullanıcı için kullanılabilir olmak için dinamik kaynak genişletme yöntemini uygular.

Yüksek performans ve veri egemenliği için German Edge Cloud çözümü

Hessen Kültür Bakanlığı (HKM) bu nedenle internetten kullanılabilecek bir Cloud mimarisinin uygulanması için bir proje ihalesi yayınladı. Hizmet, dijital okul platformunun bir kısmının büyük ölçüde Cloud içinde yerel olarak barındırılmasını içermeliydi. Bunlar arasında özellikle PaedOrg temel uygulamaları yer almaktadır. Amaç, temel platformu Moodle, Mahara gibi ek hizmetler ve video akışı ve diğer işbirliği ve veri alışverişi uygulamaları ile zenginleştirmektir.

Bunun için özellikle Cloud’a hazırlık, ölçeklenebilirlik ve eğitim işleyişinin özellikleri açısından sistem gereksinimleri dikkate alınmalıdır. Bunlardan bazıları, örneğin dinamik yük dağılımı ve öngörülemeyen yük zirvelerinin sönümlenmesidir.

Frankfurt yakınlarındaki Eschborn'da bulunan German Edge Cloud, barındırma ve uygulama yönetimi konusundaki uzmanlığıyla Hessen Kültür Bakanlığı'nı ikna etmeyi başardı ve portal için yeni ve ölçeklenebilir bir mimari tasarladı. GEC'nin OpenStack platformu, teknik çözümün tüm kaynaklarının Cloud üzerinden yönetilmesini ve kullanıcı dostu bir gösterge panosu aracılığıyla kolay kullanımı mümkün kılar.

Ön koşul: verileri güvenli ve kendinden emin bir şekilde yönetmek

Veri koruma ve veri egemenliği de siparişin Alman Edge Cloud'a verilmesine yol açan temel kriterlerdi. Çünkü Cloud'’lar üzerinden gerekli network ile okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin tüm verileri korunmalıdır.

Bu veri güvenliği ve egemenliği hedefleri, Hessen Eyaleti tarafından desteklenen federal hükümet tarafından başlatılan büyük GAIA-X projesi tarafından da takip edilmektedir. Friedhelm Loh Group, yan kuruluşu German Edge Cloud ile birlikte GAIA-X'in kurucu üyelerinden biridir. Şirketler grubunun sahibi ve CEO'su Prof. Friedhelm Loh, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier tarafından 2019 sonbaharında başlatılan büyük Avrupa projesinin hayata geçirilmesine yardımcı oldu. Gaia-X için ilk çözümler, German Edge Cloud'un en büyük yan kuruluşu olan Rittal'in Haiger'deki Endüstri 4.0 fabrikasında kullanılmaktadır.

Hessen Kültür Bakanlığı proje uygulama aşamasını çok olumlu olarak değerlendiriyor: “Hessen okul portalının geçişi sorunsuz gerçekleşti. Platform, Kasım 2020'den beri German Edge Cloud aracılığıyla barındırılıyor ve yılın başında olduğu gibi çok yüksek erişim zamanlarında bile dayanıklılığı sayesinde kendini kanıtladı. Aynı zamanda uzmanlar, platformu geleceğe uygun halde tutmak için sürekli olarak geliştiriyor. GEC zaten bir sonraki yineleme aşaması üzerinde çalışıyor.“