IT izleme IT izleme Kumanda komutlarının uygulanması ve alıcıların enerji beslemesi/regülasyonu için kontrol üniteleri IT izleme CMC III Processing Unit Processing Unit, CMC III kontrol sisteminin merkezi ünitesidir. Üniteler, Ethernet üzerinden veri ağına bağlanabilir, WEB / USB üzerinden yapılandırılabilir, E-posta sunucusu üzerinden alarmlar gönderilebilir ve SNMP ile... Ürüne git IT izleme CMC III güç üniteleri Akım/Enerji ölçümü ve tüketicileri, örneğin fanları açmak/kapatmak için. Ürüne git IT izleme CMC III I/O üniteleri Sekiz adede kadar dijital girişin kontrolü ve dört adede kadar rölenin kumandası. Ürüne git IT izleme CMC III sensörleri Kabinlerdeki ve bölmelerdeki çeşitli parametreleri izlemek için. Ürüne git IT izleme CMC III CAN-Bus sensörü Bir CMC-TC sensörü bağlantısı için Ürüne git IT izleme Monitör-klavye ünitesi 17"-TFT ekran ve VGA/DVI bağlantılı 17" TFT ekranlı, İngilizce veya Almanca klavye düzenli, teleskobik raylı 1 adet HE yuvası. Ürüne git