- Model numarası:
- VX 7993128
- Ürün açıklaması
- BMW AG’nin tüm parça ve otomobil fabrikalarında geçerlidir. VX25 panolar, 200 mm yüksekliğinde bazalı, Technologie Montage (TMO) için.
- Malzeme
- Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya
Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 180° menteşeli kapı(lar) 8618.330
Yarı profilli silindir için monte edilmiş konfor kollu kapı(lar) 8618.250, çift dilli kilit parçası 7993.200 için monte edilmiş adaptör seti dahil
Taban yüksekliği: 200 mm, ön ve arkada köşe parçaları ve taban elemanlarından 8660.02X meydana gelir, taban siperlerinin yüksekliği önde 2 x 100 mm ve arkada 1 x 200 mm
Galvanizli montaj plakası ile, son ızgara deliğinin en arka konumuna montaj
LED sistem aydınlatması ön üst 2500.220, 24 V, besleme 2500.410 ve monte edilmiş kapı kumanda şalteri 2500.460 ile
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
- Baza dâhil yükseklik
- 2.200 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 699 mm x 1.896 mm
- Kapı adeti
- 1
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 131,6 kg
- Brüt ağırlık
- 143 kg