- Model numarası:
- VX 7993165
- Ürün açıklaması
- BMW AG’nin tüm parça ve otomobil fabrikalarında geçerlidir. 200 mm yüksekliğinde bazalı CE besleme panoları, Technologie Karosseriebau (TKB) için.
- Malzeme
- Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya
- Renk
- Pano: RAL 7035
Baza: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Sağ kapıda, monte edilmiş konfor kulpu ve çift dilli adaptör seti ile
Sağa ve sola monte edilmiş yan paneller
8660.02X'e benzer 200 mm yüksekliğinde baza, dört köşe parçası, önde 100 mm yüksekliğinde iki siperlik ve sağda, solda ve arkada 200 mm yüksekliğinde siperlikten oluşur.
LED sistem aydınlatması ön üst 2500.220, 24 V, besleme 2500.410 ve monte edilmiş kapı kumanda şalteri 2500.460 ile
Kapılar üstten şasiye düz şerit topraklama elektrodu 2412.316 ile bağlıdır
montaj plakasız
Çift kanatlı kapılar, monte edilmiş 180° menteşeleri ile
Sağ kapıda, alttan 220 mm mesafede, monte edilmiş kablolama şeması cebi ile
Taban plakasız
Sol taban alanında, derine monte edilmiş bir kablo kroşe rayı, montaj noktaları: 1. ve 3. Soldan çerçeve deliği
- Ölçüler
- Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
- Baza dâhil yükseklik
- 2.200 mm
- Kapı adeti
- 2
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 173,273 kg
- Brüt ağırlık
- 180,313 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177960107