Otomotiv endüstrisi

Volkswagen Grubu

Volkswagen Grubu, Rittal standart portföyünün büyük bir bölümünü kullanmaktadır. Bunun yanı sıra ek konfigürasyonlar da belirlenmiştir.

Volkswagen Grubu

Modüler pano sistemi VX25 Spesifikasyona göre

Bir kablolama sisteminin montajı için grup panosu, montaj plakasız 200 mm baza dahil. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

Volkswagen Grubu

Modüler pano sistemi VX25 ABD'deki tesisler için belirtilen özelliklere uygun

Bir kablolama sisteminin montajı için grup panosu, montaj plakasız 200 mm baza dahil. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

Volkswagen Grubu

Veriyolu panosu KX Spesifikasyona göre

Modül kutusu, menteşeli kapılı, gözetleme camlı ve double-bit kilitli. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

Volkswagen Grubu

Güç dağıtıcısı 400 V AC Spesifikasyona göre

Merkezi olmayan güç dağıtıcısı, 400 V AC - besleme için, DIN EN 61439'a göre test edilmiş baraya montajlı sigorta elemanları ile. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

Volkswagen Grubu

Güç dağıtıcısı 24 V DC Spesifikasyona göre

Merkezi olmayan güç dağıtıcısı, 24 V DC besleme için. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

Volkswagen Grubu

Zemin panelleri VX Spesifikasyona göre

Yağa ve toza maruz kalan ortamlarda güçlendirme için taban plakası. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

Volkswagen Grubu

Plastik kapı kolları mandallı kilitler için

Standart kilit göbeklerine alternatif olarak silindir göbekli veya silindir göbeksiz kilit. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

Volkswagen Grubu

Anahtarlar Volkswagen ekipman yönetmeliklerine (BV) uygun olarak kapatılması için

BV 1.09 Madde 1.1.2 uyarınca makinelere ve sistemlere bağlı tüm kilitler prensip olarak anahtarsız teslim edilmelidir. Ancak, bu anahtar, tedarikçinin kendi gereksinimleri için kullanılabilir.