Plastik kapı kolları mandallı kilitler için

Ürün numarası: SZ 2533.100

Standart kilit göbeklerine alternatif olarak silindir göbekli veya silindir göbeksiz kilit. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

Ürün numarası:
SZ 2533.100
Dizayn
A
Ürün açıklaması
Standart kilit göbeklerine alternatif olarak anahtar silindir kilit göbekli veya anahtar silindir kilit göbeksiz.
Malzeme
Fiberglas takviyeli poliamid gövde
Kapanan mandal: Plastik
Conta: PU
Sıkıştırma parçası: Çelik sac, galvanizli
Renk
RAL 9011
Teslimat kapsamı
Teslimat anahtarsız gerçekleşir
Plastik kulp
Conta
Sıkıştırma parçası
Kilitleme mandalı AX
Kilitleme mandalı KX
Tespit cıvatası
Bilgi
Talep üzerine diğer bağlantılar.
Kilit
Kapak parçası: Kilitsiz
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,065 kg
Brüt ağırlık
0,067 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177940581
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
SZ plastic handle for AX and KX, without lock cylinder insert
Dokümantasyonlar
Info sheet