Modüler pano sistemi VX25 Spesifikasyona göre

Model numarası: VX 7993806

Bir kablolama sisteminin montajı için grup panosu, montaj plakasız 200 mm baza dahil. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

Model numarası:
VX 7993806
Ürün açıklaması
Yatay ve dikey tüm kesit seviyelerinde çepeçevre 25 mm DIN yapısal deliklere sahip haddelenmiş içi boş bölümlerden oluşan sabit simetrik profil çerçevesi. Yerden tasarruf sağlayan iç kurulum için iki montaj seviyeli profiller, dikey ve yatay pano profillerine montaj için aynı şasi, dışarıdan erişilebilir montaj seviyeleri. Entegre baza takviyesi ile zemine sabit bağlantı. Sadece birkaç parça ile her yöne basit ve sağlam sıralama. 3'e bölünmüş, çıkarılabilir ve değiştirilebilir, kablo giriş plakası. Otomatik potansiyel eşitleme ile kablo giriş plakası montajı. Köpük contalı ve çubuk kilitli kapılar.
Malzeme
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Baza elemanları: Çelik sac
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
Taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk
Pano karkası, çatı, arka panel, kapı(lar): RAL 7035
Baza: RAL 9005
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Kapı(lar)
Tavan sacı
Arka panel
Kilit: 3 mm double-bit
montaj plakasız
200 mm yüksekliğinde kaide, aşağıdakilerden oluşur: 4 adet sacdan yapılmış kaide köşe parçası, ön ve arka kısımlarda kapalı kör plakalı 8660.02X, yanlarda kapalı kör plakalı 8660.043
Tavan, yan paneller ve zemin panelleri için eş potansiyel bağlantı, kontak elemanları kullanılarak montaj sırasında otomatik olarak gerçekleşir.
Kapı(lar) üstten EMC düz şerit topraklama elektrodu 2412.316 ile pano çerçevesi üzerine geçmeli somun ile topraklanmıştır
Konforlu tutamak 8618.240, entegre E1 kilitli, anahtarsız teslimat (ambalajında, paket içeriğine dahil)
2 zemin montaj braketi 8660.100 (ambalajında, paket içeriğine dahil)
Sistem ışığı LED 2500.300, 100 V - 240 V, 1 ~, 50 Hz / 60 Hz, soketsiz, ön tarafa monte edilmiş
Çelik sac kapı, tek parça kapalı, sağa doğru açılır, 180° menteşeler
Galvanizli taban plakaları, üç parçalı, kablo girişi için delik ve üzerine geçirilmiş fırça şeridi ile
Kapı adeti
1
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 05
Bilgi
BV 1.09 Madde 1.1.2 uyarınca makinelere takılan tüm kilitler anahtarsız teslim edilmelidir. Tedarikçi kendi gereksinimleri için, gerekli silindir anahtarları 2532.002 sipariş numarası ile ayrıca sipariş edebilir.
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
Baza dâhil yükseklik
2.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
83,5 kg
Brüt ağırlık
90,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177994935
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Dokümantasyonlar
Kılavuz
White Paper
Veri sayfaları
Data sheets