- Model numarası:
- VX 7993810
- Ürün açıklaması
- Yatay ve dikey tüm kesit seviyelerinde çepeçevre 25 mm DIN yapısal deliklere sahip haddelenmiş içi boş bölümlerden oluşan sabit simetrik profil çerçevesi. Yerden tasarruf sağlayan iç kurulum için iki montaj seviyeli profiller, dikey ve yatay pano profillerine montaj için aynı şasi, dışarıdan erişilebilir montaj seviyeleri. Entegre baza takviyesi ile zemine sabit bağlantı. Sadece birkaç parça ile her yöne basit ve sağlam sıralama. 3'e bölünmüş, çıkarılabilir ve değiştirilebilir, kablo giriş plakası. Otomatik potansiyel eşitleme ile kablo giriş plakası montajı. Köpük contalı ve çubuk kilitli kapılar.
- Malzeme
- Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Baza elemanları: Çelik sac
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
Taban sacları: Çinko kaplamalı
- Renk
- Pano karkası, çatı, arka panel, kapı(lar): RAL 7035
Baza: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası
Kapı(lar)
Tavan sacı
Arka panel
Kilit: 3 mm double-bit
montaj plakasız
200 mm yüksekliğinde kaide, aşağıdakilerden oluşur: 4 adet sacdan yapılmış kaide köşe parçası, ön ve arka kısımlarda kapalı kör plakalı 8660.02X, yanlarda kapalı kör plakalı 8660.043
Tavan, yan paneller ve zemin panelleri için eş potansiyel bağlantı, kontak elemanları kullanılarak montaj sırasında otomatik olarak gerçekleşir.
Kapı(lar) üstten EMC düz şerit topraklama elektrodu 2412.316 ile pano çerçevesi üzerine geçmeli somun ile topraklanmıştır
Konforlu tutamak 8618.240, entegre E1 kilitli, anahtarsız teslimat (ambalajında, paket içeriğine dahil)
2 zemin montaj braketi 8660.100 (ambalajında, paket içeriğine dahil)
Sistem ışığı LED 2500.300, 100 V - 240 V, 1 ~, 50 Hz / 60 Hz, soketsiz, ön tarafa monte edilmiş
Çelik sac kapılar, bindirmeli, asimetrik bölünmüş, solda kilitli kapı 600 mm, sağda açılır kapı 400 mm, 180° menteşeler
Galvanizli taban plakaları, üç parçalı, kablo girişi için delik ve üzerine geçirilmiş fırça şeridi ile
- Kapı adeti
- 2
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 05
- Bilgi
- BV 1.09 Madde 1.1.2 uyarınca makinelere takılan tüm kilitler anahtarsız teslim edilmelidir. Tedarikçi kendi gereksinimleri için, gerekli silindir anahtarları 2532.002 sipariş numarası ile ayrıca sipariş edebilir.
- Ölçüler
- Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
- Baza dâhil yükseklik
- 2.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 122 kg
- Brüt ağırlık
- 132,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177994959
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101