Güç dağıtıcısı 24 V DC Spesifikasyona göre

Model numarası: AX 7993226

Merkezi olmayan güç dağıtıcısı, 24 V DC besleme için. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

Model numarası:
AX 7993226
Ürün açıklaması
AX 1039.000 baza üzerinde kompakt pano. Yekpare kenarları kıvrık ve kaynaklı gövde, kapı ağzında çepeçevre koruyucu oluk, duvara montaj aparatları için geçmeli arka panelden meydana gelen sağlam çelik sac konstrüksiyon. Çelik sac kablo giriş plakalı pano bazası. PU köpük contalı kapı, her iki tarafta dikey delikli kapı çıtaları, koruyucu iletken bağlantılı, vidalı menteşeler. Montaj plakası: Topraklama için anahtar delikli, gofrajlı, kaynaklı halka somunlarla sabitlenmiş.
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
180° menteşeli kapı, sağdan menteşeli, montajlı
Kablo flanş plakası üzerinde 2 adet (GxD) 112 x 36 mm’lik yuva, her iki tarafta Ø 5,5 mm’lik 4’er montaj deliği ile
Kablo flanş plakası üzerinde 2 adet Ø 16,5 mm’lik delik, 2 adet Ø 20,5 mm’lik delik ve bir adet Ø 25,5 mm’lik delik ile
4 duvara montaj braketi 40 mm duvar mesafesi için (ambalajında, paket içeriğine dahil)
Montaj plakası altta 75 x 75 mm yatay kablo kanalı ile, 420 mm uzunluğunda, montaj plakası üstte 40 x 40 mm yatay kablo kanalı ile, 420 mm uzunluğunda, yatay kablo kanalları dikey 25 x 40, 175 mm uzunluğunda kablo kanalı ile bağlıdır.
2 montaj rayı TH35/7,5, montaj plakasına yatay olarak monte edilmiş, montaj rayı solda 107 mm uzunluğunda, sağda 437 mm uzunluğunda
Plastik kulp 2577.010 VW-E1 kilidi dahil (ambalajında, paket içeriğine dahil)
Uygulamalar
ABD'deki tesisler hariç, Volkswagen Grubu'nun dünya çapındaki tesisleri için
Bilgi
BV 1.09 Madde 1.1.2 uyarınca makinelere takılan tüm kilitler anahtarsız teslim edilmelidir. Tedarikçi kendi gereksinimleri için, gerekli silindir anahtarları 2532.002 sipariş numarası ile ayrıca sipariş edebilir.
20190301 – E76083 numaralı sertifikaya göre UL sertifikası, UL tip derecelendirmeleri 1, 12 için hazırlanmıştır. Sertifika, teslimat durumundaki boş gövde ile sınırlıdır, gövdedeki açıklıklar tip derecesine göre müşteri tarafından kapatılmalıdır.
NEMA koruma sınıfı
NEMA 4
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 380 mm
Derinlik: 210 mm
Paketteki adet
1 adet
Gümrük tarifesi numarası
94032080
Dokümantasyonlar
Protective conductor brochure
White Paper
Veri sayfaları
Data sheets