Güç dağıtıcısı 400 V AC Spesifikasyona göre

Model numarası: AX 7993400

Merkezi olmayan güç dağıtıcısı, 400 V AC - besleme için, DIN EN 61439'a göre test edilmiş baraya montajlı sigorta elemanları ile. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

Model numarası:
AX 7993400
Ürün açıklaması
AX 1039.000 baza üzerinde kompakt pano. Yekpare kenarları kıvrık ve kaynaklı gövde, kapı ağzında çepeçevre koruyucu oluk, duvara montaj aparatları için geçmeli arka panelden meydana gelen sağlam çelik sac konstrüksiyon. Çelik sac kablo giriş plakalı pano bazası. PU köpük contalı kapı, her iki tarafta dikey delikli kapı çıtaları, koruyucu iletken bağlantılı, vidalı menteşeler. Montaj plakası: Topraklama için anahtar delikli, gofrajlı, kaynaklı halka somunlarla sabitlenmiş.
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
180° menteşeli kapı, sağdan menteşeli, montajlı
Plastik kulp 2577.010 VW-E1 kilidi dahil, monte edilmiş
Kablo flanş plakası üzerinde 12 adet Ø 16,5 mm’lik delik, 9 adet Ø 25,5 mm’lik delik, 2 adet Ø 32,5 mm’lik delik ve bir adet Ø 50,5 mm’lik delik, delikler kör tapalarla kapatılmıştır
5 kutuplu bara sistemi ile işlenmiş ve donatılmış montaj plakası (L1 - L3, N + PE), terminaller, bağlantı adaptörü 9612.000 ve 11 x bara emniyet elemanları 9630.005 dahil
Gövde, montaj plakası ve kapı önceden kabloları çekilmiş ve PE terminal üzerinde topraklama kablosuyla topraklanmış
4 duvara montaj braketi 40 mm duvar mesafesi için (ambalajında, paket içeriğine dahil)
Bilgi
BV 1.09 Madde 1.1.2 uyarınca makinelere takılan tüm kilitler anahtarsız teslim edilmelidir. Tedarikçi kendi gereksinimleri için, gerekli silindir anahtarları 2532.002 sipariş numarası ile ayrıca sipariş edebilir.
NEMA koruma sınıfı
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 56
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 380 mm
Derinlik: 210 mm
Paketteki adet
1 adet
Gümrük tarifesi numarası
94032080
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Protective conductor brochure
White Paper
Veri sayfaları
Data sheets