- Model numarası:
- KX 7993166
- Ürün açıklaması
- KX baza üzerinde BUS kutusu. Yekpare kenarları kıvrık ve kaynaklı gövde, kapı ağzında çepeçevre koruyucu oluk, duvara montaj aparatları için geçmeli arka panel, alttan menteşeli kapak, gözetleme camı, çepeçevre PU köpük conta, gövdede ve kapakta U açılı koruyucu iletken bağlantıya sahip sağlam çelik sac konstrüksiyon.
- Teknik özellikler
- Kapağın açılma açısı, 425 mm uzunluğunda siyah bir ip sayesinde yaklaşık 90° ile sınırlıdır.
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
Kapak: Çelik sac, çepeçevre köpük PU conta
Gözetleme camı: Polikarbonat, 4 mm
- Yüzey
- Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kesitli ve arka kısmına cam yapıştırılmış gözetleme delikli kapak, üstte 3 mm iki tarafı dişli çift mandallı montajlı kilit, alttan menteşeli
Flanşsız gövde tabanı, yan yana üç yuva (GxD) 112,0 x 36,0 mm ile, her birinin arka tarafında 4 adet Ø 5,5 mm’lik montaj deliği ile, arka gövde kenarı, yuvaların arka kenarına kadar 35,0 mm, sol gövde kenarı, sol yuvanın sol kenarına kadar 80,0 mm, sağ gövde kenarı, sağ yuvanın sağ kenarına kadar 108,0 mm, iki adet Ø 20,5 mm'lik deliği olan diğer iki Ø arasındaki orta yuva, deliklerin merkezinden sağ gövde kenarına kadar 30,0 mm, deliklerin merkezinden arka gövde kenarına kadar 50,0 ve 80,0 mm
Montaj plakası
Montaj plakasına monte edilmiş TH 35 x 7,5 mm taşıma rayları ve ayrıca kablo kanalları
Tutma ipi, siyah, uzunluk 549 mm (ambalajında, paket içeriğine dahil)
Cam filmi, yapışkan, DIN A4 (ambalajında, paket içeriğine dahil)
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 65
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 155 mm
- Görünen yüzey
- Gözetleme penceresi genişliği: 487,5 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 190,5 mm
- Number hinges
- 2
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 9,7 kg
- Brüt ağırlık
- 9,96 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84879059
- EAN
- 4028177972452