- Model numarası:
- SZ 7993206
- Ürün açıklaması
- VX25 pano sistemi ile elverişsiz ortam koşullarında kablo girişi için modül plakaları için kesitli kablo giriş plakaları. Aşırı toz ve yağ bulunan alanlarda koruma derecesini artırmak. Kablo giriş plakaları, standart kablo giriş plakaları ile değiştirilerek VX25 panolarının taban çerçevesine monte edilebilir. Güvenli bir kablo girişi elde etmek için, mevcut 318 x 144 mm kesitler modül plakaları ile veya kablo giriş elemanları ile ayrı ayrı kapatılmalıdır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Bilgi
- Taban plakaları panoya içeriden monte edilir ve bu nedenle Lütze kablo çerçevesinin veya montaj plakasından önce monte edilmelidir.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,48 kg
- Brüt ağırlık
- 4,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177039155