- Model numarası:
- AX 7993147
- Ürün açıklaması
- AX 1073.000 baza üzerinde kompakt pano. Yekpare kenarları kıvrık ve kaynaklı gövde, kapı ağzında çepeçevre koruyucu oluk, duvara montaj aparatları için geçmeli arka panelden meydana gelen sağlam çelik sac konstrüksiyon. Çelik sac kablo giriş plakalı pano bazası. PU köpük contalı kapı, her iki tarafta dikey delikli kapı çıtaları, koruyucu iletken bağlantılı, vidalı menteşeler. Montaj plakası: Topraklama için anahtar delikli, gofrajlı, kaynaklı halka somunlarla sabitlenmiş.
- Malzeme
- Çelik sac
Gözetleme camı: 3,0 mm'lik tek camlı emniyet camı ile
- Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapının üst kısmında, 3 mm kalınlığında sertleştirilmiş güvenlik camından (ESG) yapılmış bir gözetleme penceresi vardır, görünür alan 543 x 345 mm'dir.
Gözetleme camı arkasında bir VESA montaj deliği (X198471 numaralı çizime göre bir TFT monitörünün müşteri tarafında montajı için), U-şekilli bir braket yardımıyla monte edilmiştir
Gözetleme camının altında 10 adet Ø 22,5 mm’lik delik yer almaktadır
Deliklerin altına entegre bir Mousepadli bir klavye çekmecesi monte edilmiştir
Mousepad desteğinin üzerinde (GxY) 260 x 206 mm ölçülerinde 8 mm kalınlığında bir plastik plaka bulunur
- Ölçüler
- Genişlik: 760 mm
Yükseklik: 760 mm
Derinlik: 300 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Brüt ağırlık
- 41,5 kg
- EAN
- 4028177962552