- Model numarası:
- SK 3210910
- Dizayn
- Paslanmaz çelikten su ileten parçalar (1.4571)
- Ürün açıklaması
- Sabit çelik sac panolarda duvara ve çatıya monte edilebilen hava/su ısı değiştiricileri. Tüm içinden su geçen parçalar 1.4571 paslanmaz çelikten yapılmıştır. İki elektrik yüksüz, arıza bildirim çıkışlı ve kapı limit anahtarı bağlantılı Comfort kontrolör aracılığıyla sıcaklık ayarı ve denetimi, fabrika ayarı 35 °C. Geçmeli terminal bloğu ile bağlantıya hazır kablolu.
- Teknik özellikler
- 1/2" hortum başlığı veya alternatif olarak G 3/8" rakor üzerinden su bağlantıları
- X2 ve X3 arayüzleri için kontaklar, seride olduğu gibi cihazın arkasına monte edilmiştir ve montaj yuvası aracılığıyla kontrol panosunun içinden erişilebilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Isı eşanjörü
Delik şablonu
Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
Solenoid valfsiz, bunun yerine ayar noktasına ulaşıldığında potansiyelsiz bir kontağı devreye sokan bir bağlantı rölesi kullanılır.
Çek valfsiz
2. bir tip etiketi, cihazın içine açıkça görülebilir şekilde yapıştırılmıştır. - Toplam soğutma gücü
- 400 l/saat L 40 W 10: 3.600 W
400 l/saat L 40 W 20: 2.400 W
400 l/saat L 40 W 30: 1.200 W
400 l/saat L 40 W 35: 660 W - İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Soğutucu akışkan
- Su (özellikler için internete bakınız)
- Sıcaklık kontrolü
- Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 1 °C...70 °C
- Ölçüler
- Genişlik: 597 mm
Yükseklik: 417 mm
Derinlik: 475 mm - Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
- Ayar aralığı
- 20 °C...55 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 37 kg
- Brüt ağırlık
- 39 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158300
- EAN
- 4028177612020
Hava-su ısı eşanjörü Mercedes-Benz Powertrain Standardı
Model numarası: SK 3210910
Tüm içinden su geçen parçalar 1.4571 paslanmaz çelikten yapılmıştır. Daimler AG'nin spesifikasyonlarına göre, manyetik valfsiz ve çek valfsiz. Comfort kontrolör aracılığı ile sıcaklık ayarı ve denetimi.