Hava-su ısı eşanjörü Mercedes-Benz Powertrain Standardı

Model numarası: SK 3364910

Tüm içinden su geçen parçalar 1.4571 paslanmaz çelikten yapılmıştır. Daimler AG'nin spesifikasyonlarına göre, manyetik valfsiz ve çek valfsiz. Comfort kontrolör aracılığı ile sıcaklık ayarı ve denetimi.

Model numarası:
SK 3364910
Dizayn
Paslanmaz çelikten su ileten parçalar (1.4571)
Ürün açıklaması
Sabit çelik sac panolarda duvara ve çatıya monte edilebilen hava/su ısı değiştiricileri. Tüm içinden su geçen parçalar 1.4571 paslanmaz çelikten yapılmıştır. İki elektrik yüksüz, arıza bildirim çıkışlı ve kapı limit anahtarı bağlantılı Comfort kontrolör aracılığıyla sıcaklık ayarı ve denetimi, fabrika ayarı 35 °C. Geçmeli terminal bloğu ile bağlantıya hazır kablolu.
Teknik özellikler
1/2" hortum başlığı veya alternatif olarak G 3/8" rakor üzerinden su bağlantıları
X2 ve X3 arayüzleri için kontaklar, seride olduğu gibi cihazın arkasına monte edilmiştir ve montaj yuvası aracılığıyla kontrol panosunun içinden erişilebilir
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Isı eşanjörü
Delik şablonu
Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
Solenoid valfsiz, bunun yerine ayar noktasına ulaşıldığında potansiyelsiz bir kontağı devreye sokan bir bağlantı rölesi kullanılır.
Çek valfsiz
2. bir tip etiketi, cihazın içine açıkça görülebilir şekilde yapıştırılmıştır.
Güç kaynağı ve kontrol hatları (arıza rölesi /kapı limit şalteri) iki metrik vidalı bağlantı (kablo uzunluğu 3 m) ile gövdenin altından (su bağlantılarının yanından) ayrı olarak yönlendirilir.
Toplam soğutma gücü
400 l/saat L 40 W 10: 900 W
400 l/saat L 40 W 20: 600 W
400 l/saat L 40 W 30: 300 W
400 l/saat L 40 W 35: 250 W
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
1 ‐ 10 bar
Soğutucu akışkan
Su (özellikler için internete bakınız)
Sıcaklık kontrolü
Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
1 °C...70 °C
Ölçüler
Genişlik: 280 mm
Yükseklik: 550 mm
Derinlik: 120 mm
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
Ayar aralığı
20 °C...55 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
9,5 kg
Brüt ağırlık
10 kg
Gümrük tarifesi numarası
84158300
EAN
4028177612037
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Safety instructions
Veri sayfaları
Data sheets
Teknik detaylar