Modüler pano sistemi VX25 Mercedes-Benz Integra standardı

Model numarası: VX 7993917

Bir kablolama sistemi kurmak için Daimler Integra pano, arka kapılı veya geçmeli arka panelli, montaj plakasız.

Model numarası:
VX 7993917
Dizayn
Arka kapı ile
Ürün açıklaması
Yatay ve dikey tüm kesit seviyelerinde çepeçevre 25 mm DIN yapısal deliklere sahip haddelenmiş içi boş bölümlerden oluşan sabit simetrik profil çerçevesi. Yerden tasarruf sağlayan iç kurulum için iki montaj seviyeli profiller, dikey ve yatay pano profillerine montaj için aynı şasi, dışarıdan erişilebilir montaj seviyeleri. Sadece birkaç parça ile her yöne basit ve sağlam sıralama. 3'e bölünmüş, çıkarılabilir ve değiştirilebilir, kablo giriş plakası. Altta 25 mm zemin boşluğuna sahip köpük contalı ve çubuk kilitli kapılar.
Malzeme
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
Taban sacları: Çinko kaplamalı
Boru şeklindeki kapı çerçevesi, galvanizli
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Kapı(lar)
Dört taşıma halkası ile vidalanmış tavan plakası 2568.000
Kablo giriş plakaları
montaj plakasız
Kutu profilli kapı çerçevesine sahip çift kanatlı ön kapı, monte edilmiş 180° menteşeleri 8618.330 ve takılı çift dilli kilitleme parçası 8618.306 ile
Kutu profilli kapı çerçevesine sahip çift kanatlı arka kapı, monte edilmiş 130° menteşe ve monte edilmiş çift dilli kilitleme parçası 8618.306 ile
Yan kapı(lar) ayrıca üstte ve altta döner kolla sabitlenir
Tavan, yan paneller ve zemin panelleri için eş potansiyel bağlantı, kontak elemanları kullanılarak montaj sırasında otomatik olarak gerçekleşir.
Ölçüler
Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 500 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
Kapı adeti
2
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
140,84 kg
Brüt ağırlık
151,2 kg
Dokümantasyonlar
White Paper
Veri sayfaları
Data sheets