- Model numarası:
- CP 7994349
- Dizayn
- döndürülebilir
- Ürün açıklaması
- HVO kumanda panellerinin sabit veya döndürülebilir montajı için ayak.
- Malzeme
- Çelik
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Dikey olarak taban plakasına kaynak yapılan ayak boru profili 86 x 73 mm
Ayak borusu, kablo tesisatlarını yerleştirmek için tüm yükseklik boyunca arka kısmında dikey bir açıklığa sahiptir, kapak profili No. 30007784 (Fa. K-Profile) ile kapatılmış
Dikey deliğin arkasındaki dikey boruya kablo desteği için bir braket kaynakla sabitlenmiştir, ayak plakasının üst kenarından braketin alt kenarına kadar olan mesafe: 243,5 mm
Topraklama cıvatası M8 x 20 mm, dikey deliğin üst alanına kaynak yapılır, üst plakanın alt kenarından topraklama cıvatasının merkezine olan mesafe: 40,0 mm
Topraklama cıvatası M5 x 15 mm, dikey deliğin üst alanına kaynak yapılır, üst plakanın alt kenarından topraklama cıvatasının merkezine olan mesafe: 60,0 mm’dir
Her iki topraklama cıvatası da bir topraklama etiketi ile işaretlenmiştir.
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Height pedestal tube
- 1.144 mm
- Ölçüler
- Yükseklik: 1.213 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098