Ayak, açık Mercedes-Benz Integra standardı

Model numarası: CP 7994350

HVO kontrol panolarının sabit veya döndürülebilir bağlantısı için.

Model numarası:
CP 7994350
Dizayn
Sabit
Ürün açıklaması
HVO kumanda panellerinin sabit veya döndürülebilir montajı için ayak.
Malzeme
Çelik
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Dikey olarak taban plakasına kaynak yapılan ayak boru profili 86 x 73 mm
Ayak borusu, kablo tesisatlarını yerleştirmek için tüm yükseklik boyunca arka kısmında dikey bir açıklığa sahiptir, kapak profili No. 30007784 (Fa. K-Profile) ile kapatılmış
Dikey deliğin arkasındaki dikey boruya kablo desteği için bir braket kaynakla sabitlenmiştir, ayak plakasının üst kenarından braketin alt kenarına kadar olan mesafe: 243,5 mm
Topraklama cıvatası M8 x 20 mm, dikey deliğin üst alanına kaynak yapılır, üst plakanın alt kenarından topraklama cıvatasının merkezine olan mesafe: 40,0 mm
Topraklama cıvatası M5 x 15 mm, dikey deliğin üst alanına kaynak yapılır, üst plakanın alt kenarından topraklama cıvatasının merkezine olan mesafe: 60,0 mm’dir
Her iki topraklama cıvatası da bir topraklama etiketi ile işaretlenmiştir.
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Height pedestal tube
1.169 mm
Ölçüler
Yükseklik: 1.213 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
24 kg
Brüt ağırlık
24,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
Veri sayfaları
Data sheets