- Model numarası:
- SZ 7993146
- Ürün açıklaması
- Rittal pano sistemi VX25, TS 8 ve VX SE'ye montaj için ana şalter montaj adaptörü. Ana şalter montaj adaptörü yardımıyla, bir ana şalter kolu sabit ve pano kapısının gerisine takılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Toz kaplamalı, dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Şalter yuvası
Sızdırmaz çerçeve
Gözenekli polietilen
- Kapı genişliği için uygun
- 500 mm
- Montaj seçenekleri
- Döner tahrik için şalter yuvası, doğrudan kapının önündeki bir veya iki sistem şasisine monte edilmiştir
- Montaj talimatı
- Döner tahrikin uygulanması için delik ihtiyaca göre delinebilir. Sızdırmazlık çerçevesinin arka tarafı için, kapı kapatıldığında montaj plakasına bastırılan, gözenekli polietilen yapışkan conta ayrıca eklenmiştir.
- Ölçüler
- Genişlik: 310 mm
Yükseklik: 450 mm
Derinlik: 90 mm
- Pano tipi için uygun
- VX
- VX SE
- TS
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5,72 kg
- Brüt ağırlık
- 6,72 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177953109
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Ürün açıklaması
-
SZ main switch installation adapter for door width 500 mm