BUS kutular KX, çelik sac, double-bit kilit göbekli

Ürün numarası: KX 1613.100

Çelik sacdan yapılmış, kapaklı ve camlı duvar tipi pano. Koruma sınıfı IP 65/NEMA 12. Neredeyse tüm markalara ait Bus modüllerinin ve sensörlerinin montajı için.

Ürün numarası:
KX 1613.100
Dizayn
Gözetleme camıyla
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapak: Çelik sac, çepeçevre köpük PU conta
Gözetleme camı: Polikarbonat, 4 mm
Montaj plakası: Çelik sac, çinko kaplamalı
Yüzey
Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Menteşeli pano
Kapakta izleme penceresi
Montaj plakası
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 65
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 155 mm
Malzeme kalınlığı, kapak
1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,25 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2 mm
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
12 kg
Brüt ağırlık
12,111 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
40,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177970038
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
KX bus kutusu, GYD: 800x300x155 mm, montaj plakalı, kamlı
Onaylar
C-UL
Dokümantasyonlar
Kılavuz