Flanş plakaları

Ürün numarası: SZ 7993.450

Bir pano çapı 18 mm'ye kadar olan maksimum 3 adet önceden monte edilmiş kablonun beslenmesi için.

Ürün numarası:
SZ 7993.450
Dizayn
iki parçalı
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Flanş plakası
3 kablo kanalı
Conta
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 215 mm
Derinlik: 300 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177985735
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz
Veri sayfaları
Data sheets