Hijyenik dizayn Kompak pano HD, tek kapılı

Model numarası: HD 4000012

Yiyecek & içecek endüstrisinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış pano çözümü. Tavan öne doğru 30° eğimli. Gıdalardan açıkça ayırt edilen mavi renkli conta.

Model numarası:
HD 4000012
Dizayn
Çatı eğimi 30° öne doğru
Malzeme
Pano ve kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Montaj plakası: Çelik sac
Kilit göbeği HD: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Teslimat kapsamı
Her yandan kapalı pano
Preslenmiş contalı kapı
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Montaj plakası
Ölçüler
Genişlik: 610 mm
Yükseklik, ön: 810 mm
Yükseklik arka: 929 mm
Derinlik: 210 mm
Montaj plakası (G x Y)
550 mm x 735 mm
Kapı açılma açısı
125°
IK kodu
IK08
Ana malzeme
Paslanmaz çelik
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Tip 12
Tip 13
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
30 kg
Brüt ağırlık
32 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177921436
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
Ürün açıklaması
HD kompakt muhafaza, 1.4301, ölçüler: 610 × 810 × 210 mm
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
White Paper
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu